[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenantrieb / Langer Hub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Langer Hub:Verwandte bildanzeige
Werkstoff : Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XLWG100
Benutzen Sie anpassbare Platten für XY-Achsentische (XYPLT), um Tische mit langem Verfahrweg zu verbinden. Hier
Standardstelltischen ähnliche Produkte (nur für kleinere Größen erhältlich): XDTLS(S.1907)
TeilenummerLAnzahl der WagenVerfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
N: Anz. der Reihen mit MontagebohrungenAnzahl der Montagebohrungen
(Nx2)

(mm)
Traglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.HorizontalVertikalGeradheitParallelität
XLWG50501±15182412.529.414.730300.10
70701±253610.0 0.12
1001001±404812.50.14
1501501±6561240400.17
150-220.24
2002001±9081650500.21
200-220.28
Auflösung (Noniusanzeige): 0.1mm/Teilung Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
XLWG150-2 und 200-2 haben zwei Führungswagen. Bitte beachten Sie, dass die Verfahrweg-Abstände kürzer sind als die Einblockausführung.
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen. >> S.2004
Einstellplatte XPLT40: Verwenden Sie diese Platte, wenn Sie Tische mit nicht passenden Bohrlöchern verbinden möchten. >> S.1915

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XLWG50
XLWG70
XLWG100
XLWG150
XLWG150-2
XLWG200
XLWG200-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerfahrweg (Bereich frei wählbar) Hubweg (X-Achse)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Anzahl der Führungswagen

221.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10±10 bis 30mm±1530301

253.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10±10 bis 30mm±2530301

246.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-----

309.43 €

1 5 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±6540401

417.49 €

1 9 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±6540402

409.30 €

1 5 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±9050501

491.17 €

1 5 Arbeitstage 10-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 41 bis 60 [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) ~25 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 20.1 bis 25 Kategorie Korpus
[L] Länge (Tisch)(mm) 42 [B] Breite (Tisch)(mm) 25 Belastbarkeit (zul.)(N) 29.4
[H] Höhe (Tisch)(mm) 25 Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse Spindelposition (Einstellung) Seite
Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support