[Präzision] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenantrieb / Langer Hub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Langer Hub:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
Zubehör: CBST4-12 (2 St.)

Spezifikationen

Teilenummer
ZLWG100
Standardstelltischen ähnliche Produkte (nur für kleinere Größen erhältlich): ZDTLS (S.1955)
TeilenummerLAnzahl der WagenVerfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitGewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.Geradheit
ZLWG50501±151814.730µm0.120 
70701±250.135 
1001001±400.160 
1501501±6540µm0.215 
150-22±440.285 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Durchmessers der Schwalbenschwanzgriffe (Ø15) durch Anbringen des Aufsatzes. >> S.2004
ZLWG150-2 hat zwei Führungswagen. Bitte beachten Sie, dass die Verfahrweg-Abstände kürzer sind als die Einblockausführung.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZLWG50
ZLWG70
ZLWG100
ZLWG150
ZLWG150-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerfahrweg (Bereich frei wählbar) Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Anzahl der Führungswagen

271.79 €

1 5 Arbeitstage 10----

288.14 €

1 5 Arbeitstage 10±10 bis 30mm±25301

304.52 €

1 5 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±4030-

392.95 €

1 5 Arbeitstage 10±30mm oder mehr±65401

474.79 €

1 9 Arbeitstage 10--402

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 41 bis 60 [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) bis zu 25
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [L] Länge (Tisch)(mm) 42
[B] Breite (Tisch)(mm) 25 Belastbarkeit (zul.)(N) 14.7 Achslage Z (Tischoberfläche) Z-Achse
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard
Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support