[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenantrieb / Langer Hub / Mehrere Blöcke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Langer Hub/Mehrere Blöcke:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
Zubehör: Skalenaufkleber (PET-Film)
Ablesemarke (PET-Film)

Spezifikationen

Teilenummer
XLONG300
XLONG300-2SB
Benutzen Sie anpassbare Platten für XY-Achsentische (XYPLT), um Tische mit langem Verfahrweg zu verbinden. >> S.1915
TeilenummerFührungswagenVerfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Stückpreis
AusführungL-Nr.KnopfStückz.RegelgewindeFineHorizontalVertikalGeradheit
XLONG300Standard
Knopf
1±14018-4924.5150µm0.63
300-220.81
300-330.99
300-SBGrob-/Feineinstellung
Knopf
1±140182.3150µm0.70
300-2SB20.95
300-3SB31.20
Auflösung: 1mm/Teilung

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XLONG300
XLONG300-2
XLONG300-2SB
XLONG300-3
XLONG300-3SB
XLONG300-SB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Anzahl der Führungswagen

482.99 €

1 5 Arbeitstage 10Standard1

720.38 €

1 12 Arbeitstage 10Standard2

1,015.08 €

1 12 Arbeitstage 10Coarse/Fine Motion2

965.95 €

1 12 Arbeitstage 10Standard3

1,408.00 €

1 12 Arbeitstage 10Coarse/Fine Motion3

630.33 €

1 5 Arbeitstage 10Coarse/Fine Motion1

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Langer Hub/Mehrere Blöcke:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 41 bis 60 [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 30.1 bis 50
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ±30mm oder mehr Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 35.1 bis 40
Kategorie Korpus [L] Länge (Tisch)(mm) 50 [B] Breite (Tisch)(mm) 40
Belastbarkeit (zul.)(N) 49 Hubweg (X-Achse)(mm) ±140 [H] Höhe (Tisch)(mm) 40
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse Geradheit (Tisch)(µm) 150 Spindelposition (Einstellung) Seite
Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden

Ergänzungsartikel

Technischer Support