[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Rechteckiger Tisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Rechteckiger Tisch:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XSL60
Standardtischen ähnliche Artikel: XFHT (S.1896)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
(L)ETraglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungAHorizontalVertikalGeradheitParallelitätAusführung M-L
XSL6040x60±214.2403439.219.630µm30µm0.20SCB4-8 
9040x90±3560490.29 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsaufsatz HDEXT12 (separat erhältlich): Ø12 Stellschraubenknopf kann verlängert werden. >> S.2004
Einstellplatte XPLT: Verwenden Sie diese Platte, wenn Sie Tische mit nicht passenden Bohrlöchern verbinden möchten. >> S.1915

Optionen

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Rechteckiger Tisch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XSL60
XSL60-R
XSL90
XSL90-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) [L] Länge (Tisch)
(mm)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
Spindelposition (Lageänderung)

243.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 60±10 bis 30mm60±21Standard

243.93 €

1 5 Arbeitstage 10-----

276.69 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 90±30mm oder mehr90±35Standard

276.69 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 90±30mm oder mehr90±35rechts und links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 30.1 bis 50 Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube
[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 25.1 bis 30 Kategorie Korpus [B] Breite (Tisch)(mm) 40
Belastbarkeit (zul.)(N) 39.2 [H] Höhe (Tisch)(mm) 26 Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse
Geradheit (Tisch)(µm) 30 Parallelität (Tisch)(µm) 30 Spindelposition (Einstellung) Mittig
Klemmung (Tischposition) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 4.2

Ergänzungsartikel

Technischer Support