Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XSLC90 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | (L) | E | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | |||
Ausführung | A | Horizontal | Vertikal | Geradheit | Parallelität | Ausführung M-L | |||||||
XSLC | 60 | 40x60 | ±21 | 4.2 | 40 | 40 | 29.4 | 14.7 | 30µm | 30µm | 0.14 | SCB4-5 | |
90 | 40x90 | ±35 | 60 | 55 | 0.19 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XSLC60 |
XSLC60-R |
XSLC90 |
XSLC90-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | [L] Länge (Tisch) (mm) | Hubweg (X-Achse) (mm) | Spindelposition (Lageänderung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10 bis 30mm | 60 | ±21 | Standard | ||
266.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10 bis 30mm | 60 | ±21 | rechts und links | ||
360.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±30mm oder mehr | 90 | ±35 | Standard | ||
360.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - |
Loading...
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 26 bis 40 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5 bis 30 | Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanz-Schienenführung |
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 15.1 bis 20 | Kategorie | Korpus | [B] Breite (Tisch)(mm) | 40 |
Belastbarkeit (zul.)(N) | 29.4 | [H] Höhe (Tisch)(mm) | 18 | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achse |
Geradheit (Tisch)(µm) | 30 | Parallelität (Tisch)(µm) | 30 | Spindelposition (Einstellung) | Mittig |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Knob Operation |
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale | Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) | 4.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
[L] Länge (Tisch)(mm)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Spindelposition (Lageänderung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften