[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Quadratischer Tisch

[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Quadratischer Tisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Quadratischer Tisch:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XSC40
Standardtischen ähnliche Artikel: XFHT (S.1896)
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.HorizontalVertikalGeradheitParallelitätAusführung M-L
XSC4040x40±114.219.69.820µm30µm0.10SCB4-5 
6060x60±2129.414.70.19 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung

Optionen

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Quadratischer Tisch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XSC40
XSC40-R
XSC60
XSC60-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Spindelposition (Lageänderung)

242.31 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40404019.6±112030Standard

242.31 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40404019.6±11--rechts und links

258.67 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60606029.4±212030Standard

258.67 €

1 9 Arbeitstage 10---------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ±10 bis 30mm Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube
[M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 15.1 bis 20 Kategorie Korpus [H] Höhe (Tisch)(mm) 18
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale
Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 4.2

Ergänzungsartikel

Technischer Support