[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenantrieb / Kompakt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Kompakt:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung:
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XSP100
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)LETraglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Zubehör (2 Stück)Stückpreis
AusführungAHorizontalVertikalGeradheitAusführung M-L
XSP5050x24.8±1618422129.414.730µm0.13SCB4-8
100100x24.8±40634639.219.60.24
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen. >> S.2004
Einstellplatte XPLT: Verwenden Sie diese Platte, wenn Sie Tische mit nicht passenden Bohrlöchern verbinden möchten. >> S.1915

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XSP50
XSP100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) [L] Länge (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)

227.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 605 bis 30±10 bis 30mm5029.4±16

293.07 €

1 5 Arbeitstage 1091 bis 12030.1 bis 50±30mm oder mehr10039.2±40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) ~25 Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 25.1 bis 30
Kategorie Korpus [B] Breite (Tisch)(mm) 24.8 [H] Höhe (Tisch)(mm) 28
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse Geradheit (Tisch)(µm) 30 Spindelposition (Einstellung) Seite
Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support