[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Schlankes niedriges Profil

[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Schlankes niedriges Profil

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Schlankes niedriges Profil:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XSSLC40
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Gewicht (kg)ZubehörStückpreis
AusführungNr.HorizontalVertikalGeradheitParallelitätAusführung M-LStückz.
XSSLC4024.8x42±124.219.69.830300.08SCB4-64
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsaufsatz HDEXT12 (separat erhältlich): Ø12 Stellschraubenknopf kann verlängert werden. >> S.2004
Einstellplatte XPLT: Verwenden Sie diese Platte, wenn Sie Tische mit nicht passenden Bohrlöchern verbinden möchten. Hier

Optionen

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Schlankes niedriges Profil:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XSSLC40
XSSLC40-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpindelposition (Lageänderung)

241.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard

241.49 €

1 9 Arbeitstage 10rechts und links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 41 bis 60 [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) ~25 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ±10 bis 30mm Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanz-Schienenführung [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 15.1 bis 20
Kategorie Korpus [L] Länge (Tisch)(mm) 42 [B] Breite (Tisch)(mm) 24.8
Belastbarkeit (zul.)(N) 19.6 Hubweg (X-Achse)(mm) ±12 [H] Höhe (Tisch)(mm) 18
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse Geradheit (Tisch)(µm) 30 Parallelität (Tisch)(µm) 30
Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 4.2

Ergänzungsartikel

Technischer Support