Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XSSL50 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | L | E | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit (µm) | Gewicht (kg) | Zubehör | Stückpreis | ||||
Ausführung | A | Horizontal | Vertikal | Geradheit | Parallelität | Ausführung M-L | Stückz. | |||||||
XSSL | 40 | 24.8x42 | ±12 | 4.2 | 40 | 25 | 29.4 | 14.7 | 20 | 30 | 0.11 | SCB4-8 SCB3-6 | 4 | |
50 | 24.8x50 | ±16 | 40 | 29 | 30 | 0.12 | ||||||||
100 | 24.8x100 | ±40 | 60 | 54 | 39.2 | 19.6 | 0.22 | SCB4-8 SCB3-6 | 8 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XSSL40 |
XSSL40-R |
XSSL50 |
XSSL50-R |
XSSL100 |
XSSL100-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | [L] Länge (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hubweg (X-Achse) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Spindelposition (Lageänderung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
227.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | ±10 bis 30mm | 42 | 29.4 | ±12 | 20 | rechts und links | ||
230.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | ±10 bis 30mm | 50 | 29.4 | ±16 | 30 | Standard | ||
230.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | ±10 bis 30mm | 50 | 29.4 | ±16 | 30 | rechts und links | ||
309.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 30.1 bis 50 | ±30mm oder mehr | 100 | 39.2 | ±40 | 30 | Standard | ||
309.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 30.1 bis 50 | ±30mm oder mehr | 100 | 39.2 | ±40 | 30 | rechts und links |
Loading...
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | ~25 | Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanz-Schienenführung | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 25.1 bis 30 |
Kategorie | Korpus | [B] Breite (Tisch)(mm) | 24.8 | [H] Höhe (Tisch)(mm) | 26 |
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achse | Parallelität (Tisch)(µm) | 30 | Spindelposition (Einstellung) | Mittig |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Knob Operation |
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale | Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) | 4.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
[L] Länge (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Spindelposition (Lageänderung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften