[Präzision] XY-Achse / Kugelführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] XY-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperKugelFederHalterung für MikrometerschraubeHalter für Spitze
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
XYSG(Mikrometerschraube)EN 1.4125 Äquiv.Chemisch
Nickel-Beschichtung
EN 1.4125 Äquiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 ÄquivalentKlar eloxiertEN 1.4305 Äquiv.-
XYSCG(Stellschraube)
XYSGB(Mikrometerschraube, LTBC-Beschichtung)LTBC-BeschichtungSchwarz eloxiertLTBC-Beschichtung
XYSCGB(Stellschraube, LTBC-Beschichtung)

Spezifikationen

Teilenummer
XYSG40
XYSCGB60
■Mikrometerschraube (XYSG, XYSGB) / Vorschubschrauben (XYSCG, XYSCGB)
TeilenummerDraufsichtVorderansichtSeitenansichtZubehör (4 Stk.)
AusführungA(B)Verfahrweg (mm)EFJKDGRTT1PQLXd1d2Ausführung M-L
mit MikrometerschraubeEinstellschraube
XYSG
XYSCG
XYSGB
(nur*)
XYSCGB
(nur*)
25*2511±3.2796.8159.3720.5243.768.519202.54.22.5SCB2-4
40*23.520±6.51218.511.326138.926.5324.51010.524.9323.563.5SCB3-6
5018.515314063.5SCB3-6
60*1410.3365504.584SCB4-6
7014.510.846.51029.536611.5286084.5SCB4-6
80*43.510±12.5*21722*3551810.834.5406.514.530.87085.3SCB4-6
10028.5-5*167.59085.3SCB4-6
*1. Der Griff am Ende der Vorschubschraube liegt bei XYSCG und XYSBG 5mm innerhalb der Wagenkanten. *2. Bei XYSCG80 und 100 beträgt der Hub ±6.5mm. *3. Wenn Maß A der Vorschubschraube bei XYSCG und XYSCGB 80 oder 100, dann ist F 20.

• leistung
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Horizontal
Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitMomentlastkapazität (N m)Abweichung unter Last ("/N • cm)ParallelitätGewicht (kg)Stückpreis
AusführungAGeradheitParallelität der BewegungNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzenXYSGXYSCGXYSGBXYSCGB
XYSG
XYSCG
XYSGB
(* nur)
XYSCGB
(nur*)
25*25x2538.23µm10µm30"25"2.0 2.0 2.0 3.00 2.20 3.00 30µm0.14     
40*40x4095.11µm*412µm25"15"5.0 5.0 5.0 0.63 0.70 0.63 0.46     
5050x50144.16.0 6.8 6.0 0.24 0.28 0.24 0.56   --
60*60x60192.19.0 10.0 9.0 0.13 0.16 0.13 0.80     
7070x70219.512.9 13.8 12.9 0.09 0.10 0.09 1.16   --
80*80x80255.83µm15µm17.7 18.2 17.7 0.06 0.08 0.06 40µm1.80     
100100x100329.630.7 31.8 30.7 0.03 0.04 0.03 2.66   --
XYSG, XYSGB Auflösung Mikrometerschraube: 10µm/Teilung *4. Bei XYSGB, XYSCGB40 und 60 ist Geradheit 3µm.
Griffaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): Mikrometergriff Ø13 kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden.
>> S.2004
Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat erhältlich): Der Griff der Ø13 Mikrometer- und Stellschraube kann verlängert werden. >> S.2004

Optionen

[Präzision] XY-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYSCG25
XYSCG40
XYSCG50
XYSCG60
XYSCG70
XYSCG80
XYSCG100
XYSCGB25
XYSCGB40
XYSCGB60
XYSCGB80
XYSG25
XYSG40
XYSG50
XYSG60
XYSG70
XYSG80
XYSG100
XYSGB25
XYSGB40
XYSGB60
XYSGB80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)

425.67 €

1 7 Arbeitstage 10≤ 25≤ 2530.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt20.1 bis 25252538.2±3.2±3.22431032.23.00-Knob Operation

458.42 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1 bis 100Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt30.1 bis 35404095.2±6.5±6.5321120.630.70.63-Knob Operation

491.17 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt30.1 bis 355050144.2±6.5±6.5321120.240.280.24-Knob Operation

491.17 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt30.1 bis 356060192.1±6.5±6.5321120.130.160.13-Knob Operation

622.14 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt35.1 bis 407070219.7±6.5±6.5361120.090.10.09-Knob Operation

654.88 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt35.1 bis 408080255.8±6.5±6.5403150.060.080.06-Knob Operation

785.86 €

1 7 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt35.1 bis 40100100329.6±6.5±6.5403150.030.040.03-Knob Operation

491.17 €

1 9 Arbeitstage 10≤ 25≤ 2530.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeLTBC20.1 bis 25252538.2±3.2±3.22431032.23.00-Knob Operation

523.91 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1 bis 100Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeLTBC30.1 bis 35404095.2±6.5±6.5323120.630.70.63-Knob Operation

556.66 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeLTBC30.1 bis 356060192.1±6.5±6.5323120.130.160.13-Knob Operation

720.38 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm±10 bis 30mmEinstellschraubeLTBC35.1 bis 408080255.8±12.5±12.5403150.060.080.06-Knob Operation

507.54 €

1 5 Arbeitstage 10≤ 25≤ 2530.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt20.1 bis 25252538.2±3.2±3.22431032.23.00Standard-

523.91 €

1 5 Arbeitstage 10---------------------

540.29 €

1 5 Arbeitstage 10---------------------

556.66 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt30.1 bis 356060192.1±6.5±6.5321120.130.160.13Standard-

622.14 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt35.1 bis 407070219.7±6.5±6.536110.090.10.09Standard-

687.64 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm±10 bis 30mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt35.1 bis 408080255.8±12.5±12.5403150.060.080.06Standard-

802.24 €

1 7 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm±10 bis 30mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt35.1 bis 40100100329.6±12.5±12.5403150.030.040.03Standard-

589.39 €

1 9 Arbeitstage 10≤ 25≤ 2530.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC20.1 bis 25252538.2±3.2±3.22431032.23.00Standard-

622.14 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1 bis 100Bis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC30.1 bis 35404095.2±6.5±6.5323120.630.70.63Standard-

654.88 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehrBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC30.1 bis 356060192.1±6.5±6.5323120.130.160.13Standard-

818.61 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr±10 bis 30mm±10 bis 30mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenLTBC35.1 bis 408080255.8±12.5±12.5403150.060.080.06Standard-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Präzision] XY-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) EN 1.4125 Äquiv. Führung (konstruktiv) Kugelführung Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden
Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support