[Präzision] XZ-Achse / Kugelführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] XZ-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige
• Merkmale der Verchromung >> S.304.
AusführungGrundkörperKugelFederHalterung für MikrometerschraubeHalter für Spitze
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
XZSG
XZSCG
Material: EN 1.4125 Äquiv.Chemisch vernickeltMaterial: EN 1.4125 Äquiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 ÄquivalentKlar eloxiertEN 1.4305 Äquiv.-
XZSGBLTBC-BeschichtungSchwarz eloxiertLTBC-Beschichtung
Werkstoffe für Mikrometer- und Stellschrauben siehe S.2005 und S.2006.

Spezifikationen

Teilenummer
XZSG80
■Mikrometerschraube (XZSG, XZSGB) / Einstellschraube (XZSCG) Standardtische mit ähnlichen Spezifikationen: Kombination von XLBS (S.1920) mit ZLBS (S.1965)
TeilenummerVorderansichtSeitenansichtZubehör (4 Stk.)
AusführungAHCKQPJFTT1N(B)Verfahrweg (mm)DGG1Xd1d2Ausführung M-L
mit MikrometerschraubeEinstellschraubemit MikrometerschraubeEinstellschraube
XZSG
XZSCG
XZSGB(* nur)
25*24.537.023108.566.811.7123.772511±3.29.3710202.54.22.5SCB2-4
40*5158.5551410.51011.318.5164.552420.3±6.5138.913323.563.5SCB3-6
5046192018.715.340
60*41245211410.3504.584.0SCB4-6
704323.511.51861214.510.89.9514604.5
80*4096.02514.526*1206.52043.510±12.5*21810.816.5705.3
* 1 Bei Stellschraube A=80, F=20.
*2 Hubweg der Einstellschraube Typ XZSCG80 beträgt ±6.5mm.

• leistung
TeilenummerTischoberfläche (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitDrehmomentbelastung (N • m)Abweichung unter Last ("/N • cm)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungAGeradheitNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzenXZSGXZSCGXZSGB
XZSG
XZSCG
XZSGB(* nur)
25*25x259.83µm30"25"2.0 2.0 3.5 3.802.202.200.3    
40*40x4049.01µm*325"15"5.0 5.0 5.0 0.84 0.56 0.56 0.55    
5050x506.8 6.0 6.0 0.30 0.23 0.23 0.72   -
60*60x6010.0 9.0 9.0 0.16 0.13 0.13 0.98    
7070x7013.8 12.9 12.9 0.12 0.08 0.08 1.42   -
80*80x803µm18.2 17.7 17.7 0.08 0.06 0.06 2.10    
XZSG und XZSGB Auflösung Mikrometerschraube 10µm/Teilung * 3 XZSGB Geradheit ist 3µm.
Knopfaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): Mikrometergriff Ø13 kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden. >> S.2004
Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat erhältlich): Der Griff der Ø13 Mikrometer- und Stellschraube kann verlängert werden. >> S.2004

Optionen

[Präzision] XZ-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XZSCG25
XZSCG40
XZSCG50
XZSCG60
XZSCG70
XZSCG80
XZSG25
XZSG40
XZSG50
XZSG60
XZSG70
XZSG80
XZSGB25
XZSGB40
XZSGB60
XZSGB80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)

458.42 €

1 7 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt25259.8±3.2±3.233.802.202.20-Knob Operation

540.29 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt404049±6.5±6.510.840.560.56-Knob Operation

605.76 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt505049±6.5±6.510.300.230.23-Knob Operation

605.76 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt606049±6.5±6.510.160.130.13-Knob Operation

753.12 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt707049±6.5±6.510.120.080.08-Knob Operation

785.86 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt808049±6.5±6.530.080.060.06-Knob Operation

540.29 €

1 7 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mmBis ±10 mmMikrometerschraubenChemisch vernickelt25259.8±3.2±3.233.802.202.20Standard-

605.76 €

1 7 Arbeitstage 10------------------

654.88 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmMikrometerschraubenChemisch vernickelt505049±6.5±6.510.300.230.23Standard-

671.26 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmMikrometerschraubenChemisch vernickelt606049±6.5±6.510.160.130.13Standard-

753.12 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmMikrometerschraubenChemisch vernickelt707049±6.5±6.510.120.080.08Standard-

818.61 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50±10 bis 30mm±10 bis 30mmMikrometerschraubenChemisch vernickelt808049±12.5±12.530.080.060.06Standard-

638.52 €

1 9 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mmBis ±10 mmMikrometerschraubenLTBC25259.8±3.2±3.233.802.202.20Standard-

679.44 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmMikrometerschraubenLTBC404049±6.5±6.530.840.560.56Standard-

777.68 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmMikrometerschraubenLTBC606049±6.5±6.530.160.130.13Standard-

965.95 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50±10 bis 30mm±10 bis 30mmMikrometerschraubenLTBC808049±12.5±12.530.080.060.06Standard-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) XZ [M] Werkstoff (Auswahl) EN 1.4125 Äquiv. Führung (konstruktiv) Kugelführung
Achslage Z (Tischoberfläche) Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Spindelposition (Einstellung) X-Achsenseite, Z-Achsenmitte
Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support