[Präzision] X-Achse / Kugelführung / Rechteckiger Tisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] X-Achse/Kugelführung/Rechteckiger Tisch:Verwandte bildanzeige
GrundkörperKugelFederHalterung für MikrometerschraubeHalter für Spitze
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
EN 1.4125 Äquiv.Chemisch vernickeltEN 1.4125 Äquiv.58HRCSUS304WPBEN AW-5052 ÄquivalentKlar eloxiertEN 1.4305 Äquiv.
Werkstoffe für Mikrometer- und Stellschrauben siehe S.2005 und S.2006.

Spezifikationen

Teilenummer
XSGL40
XSBGL60
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitMomentlastkapazität (N m)Abweichung unter Last ("/N • cm)ParallelitätGewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungAHorizontalVertikalGeradheitParallelität der BewegungNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzenTyp M-LXSGLXSBGL
XSGL
XSBGL
4040x80±12.5147493µm8µm25"15"6.86.850.150.130.2520µm0.44CBM3-6
6060x120±25*19610106.80.080.070.140.98CBM4-6
XSGL Mikrometerschraube, Auflösung: 10µm/Teilung * Bei Ausführung mit Vorschubschraube (XSBGL) beträgt der Hub ±12.5.
Griffaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): Mikrometergriff Ø13 kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden. >> S.2004
Verlängerung HDEXT13 (separat erhältlich): Ø13 Einstellschraubengriff kann verlängert werden. >> S.2004
Vorsicht bei Z-Achsenmontage >> S.1891

Optionen

[Präzision] X-Achse/Kugelführung/Rechteckiger Tisch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XSBGL40
XSBGL60
XSGL40
XSGL60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
[H] Höhe (Tisch)
(mm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)
(mm)

507.54 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40Einstellschraube15.1 bis 208040147±12.517.70.150.130.25-Knob Operation1

638.52 €

1 9 Arbeitstage 1091 bis 12041 bis 60Einstellschraube15.1 bis 2012060196±12.517.70.080.070.14-Knob Operation1

556.66 €

1 9 Arbeitstage 10---------------

687.64 €

1 9 Arbeitstage 1091 bis 12041 bis 60Mikrometerschrauben20.1 bis 2512060196±2523.70.080.070.14Standard-0.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 100.1 oder mehr Verfahrweg (Bereich frei wählbar) ±10 bis 30mm [M] Werkstoff (Auswahl) EN 1.4125 Äquiv.
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Chemisch vernickelt Führung (konstruktiv) Kugelführung Kategorie Korpus
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achse Geradheit (Tisch)(µm) 3 Parallelität (Tisch)(µm) 8
Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden

Ergänzungsartikel

Technischer Support