[Präzision] XYZ-Achse / Kugelführung / Niedriges Profil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] XYZ-Achse/Kugelführung/Niedriges Profil:Verwandte bildanzeige
GrundkörperKugelFederHalterung für MikrometerschraubeHalter für Spitze
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
Material: EN 1.4125 Äquiv.Chemisch vernickeltMaterial: EN 1.4125 Äquiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 ÄquivalentKlar eloxiertEN 1.4305 Äquiv.
Werkstoffe für Mikrometer- und Stellschrauben siehe S.2005 und S.2006.

Spezifikationen

Teilenummer
XYZSSG40
■Mikrometerschraube (XYZSSG), Einstellschraube (XYZSSCG)
TeilenummerVorderansichtSeitenansichtZubehör (4 Stk.)
AusführungAHK1C(B2)Verfahrweg
(mm)
DLQXRGG1T1EF(B1)d1d2Ausführung M-L
mit MikrometerschraubeEinstellschraubemit MikrometerschraubeEinstellschraubemit MikrometerschraubeEinstellschraube
XYZSSG
XYZSSCG
40571458.55526.523±6.5131583214101310.51622.53632.53.563.5SCB3-10
60472458.55516.513±6.5131585014101310.51622.520.316.84.584.5SCB4-10
804625965532-7*1±12.5*218*2179.57016.51516.512.52332*23904.586.5SCB4-10
*1. Das Ende der Einstellschraube (XYZSSCG) liegt 7mm innerhalb der Abschlussfläche des Tischs. * 2 Bei Stellschraube XYZSSCG A=80, Hub=±6.5, D=13, F=30.

• leistung
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Traglast (N)VerfahrgenauigkeitDrehmomentbelastung (N • m)Abweichung unter Last ("/N • cm)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungAGeradheitNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzenXYZSSGXYZSSCG
XYZSSG
XYZSSCG
4040×40493µm40"20"4.55.04.51.150.891.270.66   
6060×609.08.19.00.290.240.281.22   
8080×8016.415.916.40.130.080.122.52   
XYZSSG: Auflösung Mikrometerschraube 10µm-Schritte
Knopfaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): Mikrometergriff Ø13 kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden. >> S.2004
Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat erhältlich): Der Griff der Ø13 Mikrometer- und Stellschraube kann verlängert werden. >> S.2004

Optionen

[Präzision] XYZ-Achse/Kugelführung/Niedriges Profil:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYZSSCG40
XYZSSCG60
XYZSSCG80
XYZSSG40
XYZSSG60
XYZSSG80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)

785.86 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraube4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27-Knob Operation

867.73 €

1 7 Arbeitstage 10----------------

1,260.65 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraube8080±6.5±6.5±6.50.130.080.12-Knob Operation

884.11 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27Standard-

965.95 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben6060±6.5±6.5±6.50.350.280.35Standard-

1,260.65 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90±10 bis 30mm±10 bis 30mm±10 bis 30mm[Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben8080±12.5±12.5±12.50.130.080.12Standard-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 30.1 bis 50 [M] Werkstoff (Auswahl) EN 1.4125 Äquiv.
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Chemisch vernickelt Führung (konstruktiv) Kugelführung Belastbarkeit (zul.)(N) 49
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 3 Spindelposition (Einstellung) X, Y-Achsenseite, Z-Achsenmitte
Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support