Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XYPG80 |
Teilenummer | Draufsicht | Vorderansicht | Seitenansicht | |||||||||||||||||
Ausführung | A | Standard-Mikrometerschraube | Einstellschraube | E | F | J | D | G | H | T1 | L | T | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ | ||
(B) | Verfahrweg (mm) | (B) | Verfahrweg (mm) | |||||||||||||||||
XYPG XYPCG XYPGN (Ausführung mit Zylinderstiftbohrungen nur 40 und 60) | 25 | 25 | ±3.2 | 11 | ±3.2 | 4.5 | 6.5 | 6.8 | 9.3 | 8.5 | 23.5 | 4.5 | 23.5 | 30 | 6 | 10.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2 |
40 | 25.8 | ±6.5 | 22.3 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.3 | 13 | 12.8 | 34.5 | 6.5 | 32.8 | 40 | 10 | 14.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | |
60 | 19.8 | 16.3 | 12 | 18.5 | 11.3 | 13 | 12.8 | 34.5 | 6.5 | 32.8 | 40 | 10 | 14.5 | 50 | 4.5 | 8 | 4 | |||
80 | 43.5 | ±12.5 | 10 | 17 | 22* | 11.3 | 18 | 10.8 | 34.5 | 5.7 | 30.8 | 40 | 10 | 14.5 | 70 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
*100 | 28.5 | - | - | 17 | 22 | 11.3 | 18 | 10.8 | 34.5 | 5.7 | 30.8 | 40 | 10 | 14.5 | 90 | 4.5 | 8 | 4.5 | ||
*120 | 67.5 | ±25 | - | - | 13 | 20 | 11.5 | 21 | 18 | 48.0 | 9.5 | 48 | 60 | 10 | 18 | 100 | 4.5 | 8 | 4.5 |
A | Tischoberfläche (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Momentlastkapazität (N m) | Abweichung unter Last ("/N•cm) | Parallelität | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | |||||||||
Geradheit | Parallelität | Neigemoment | Gierung | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | Ausführung M-L | XYPG | XYPCG | XYPGN | |||||
25 | 25x25 | 9.8 | 3µm | 20µm | 30" | 30" | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.83 | 5.70 | 4.83 | 60µm | 0.08 | SCB2-6 | - | ||
40 | 40x40 | 17.6 | 25" | 15" | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | 0.3 | SCB3-6 | ||||||
60 | 60x60 | 44.1 | 5.2 | 4.3 | 5.2 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.52 | SCB4-6 | ||||||||
80 | 80x80 | 93.1 | 17.3 | 15.1 | 17.3 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 1.00 | SCB4-6 | - | |||||||
100 | 100x100 | 140.1 | 33.0 | 30.0 | 33.0 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 1.40 | SCB4-6 | - | - | ||||||
120 | 120x120 | 180.3 | 57.2 | 44.7 | 57.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3.20 | SCB4-10 | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYPCG25 |
XYPCG40 |
XYPCG60 |
XYPCG80 |
XYPG25 |
XYPG40 |
XYPG60 |
XYPG80 |
XYPG100 |
XYPG120 |
XYPGN40 |
XYPGN60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | 25.1 bis 30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | - | Knob Operation | ||
622.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | 35.1 bis 40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | - | Knob Operation | ||
687.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1 bis 50 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | 35.1 bis 40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | - | Knob Operation | ||
818.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | 35.1 bis 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | - | Knob Operation | ||
622.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 25.1 bis 30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | Standard | - | ||
720.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 35.1 bis 40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Standard | - | ||
785.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1 bis 50 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 35.1 bis 40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Standard | - | ||
916.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 50.1 bis 100 | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 35.1 bis 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Standard | - | ||
949.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 35.1 bis 40 | 100 | 100 | 140 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Standard | - | ||
1,178.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 50.1 bis 60 | 120 | 120 | 180 | ±25 | ±25 | 60 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Standard | - | ||
753.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 35.1 bis 40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Standard | - | ||
818.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1 bis 50 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 35.1 bis 40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Standard | - |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Geradheit (Tisch)(µm) | 3 | Parallelität (Tisch)(µm) | 20 |
Spindelposition (Einstellung) | Seite | Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard |
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften