[Präzision] XY-Achse / Kreuzrollenführung / Niedriges Profil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
Zubehör
XYSPG40SCB3-104 Stück
60SCB4-10
80
100

Spezifikationen

Teilenummer
XYSPG80
Standardstelltischen ähnliche Artikel (nur für kleinere Größen erhältlich): XYCRSC (S.1944)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahweg (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitMomentlastkapazität (N m)Abweichung unter Last ("/N • cm)ParallelitätGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.GeradheitParallelität der BewegungNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzen
XYSPG4040x40±6.59.83µm20µm40"20"0.70.80.70.57 0.50 0.64 50µm0.2  
6060x6029.42.31.92.30.19 0.13 0.15 0.4  
8080x80±12.539.25.14.25.10.13 0.13 0.11 0.7  
100100x1005.14.25.10.08 0.10 0.08 1.1  
XYPPG100100x100±12.563.73µm20µm25"15"4.63.94.60.07 0.08 0.10 50µm1.0  
Auflösung Mikrometerschraube 10µm/Teilung

Optionen

[Präzision] XY-Achse/Kreuzrollenführung/Niedriges Profil:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYSPG40
XYSPG60
XYSPG80
XYSPG100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)

818.61 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mmBis ±10 mm20.1 bis 2540409.8±6.5±6.5220.570.50.64

884.11 €

1 7 Arbeitstage 10---------------

1,047.82 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50±10 bis 30mm±10 bis 30mm20.1 bis 25808039.2±12.5±12.524.50.130.130.11

1,146.05 €

1 9 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 12030.1 bis 50±10 bis 30mm±10 bis 30mm25.1 bis 3010010039.2±12.5±12.5280.080.10.08

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verstellbewegung (konstruktiv) Mikrometerschrauben [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert
Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 3
Parallelität (Tisch)(µm) 20 Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard
Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support