Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
ZPG60 |
Teilenummer | Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht | Zubehör (4 Stk.) | ||||||||||||||||||
Ausführung | A | A1 | H | (B) | Verfahrweg (mm) | F | K | J | D | G | N | W | t | P | Q | X | Y | y | Z | d1 | d2 | Ausführung M-L |
ZPG | 25 | 25 | 12.5 | 37.0 | ±3.2 | 11 | 22.5 | 6.8 | 9.3 | 12.5 | 15 | 20 | 5 | 6 | 4.5 | 20 | 10 | 2.5 | 22.5 | 2.5 | - | SCB2-8 |
40 | 50 | 35.0 | 58.5 | ±6.5 | 24 | 47.0 | 6.3 | 13.0 | 16.8 | 20 | 30 | 4 | 10 | 5.5 | 32 | 16 | 4.0 | 30.0 | 3.5 | 6 | SCB3-8 | |
60 | 70 | 20.0 | 58.5 | ±6.5 | 24 | 37.5 | 6.3 | 13.0 | 16.8 | 20 | 45 | 7 | 10 | 5.5 | 50 | 25 | 5.0 | 35.0 | 4.5 | 8 | SCB4-12 | |
80 | 80 | 20.0 | 96.0 | ±12.5 | 24 | 45.0 | 11.3 | 18.0 | 16.5 | 20 | 45 | 7 | 10 | 5.5 | 50 | 25 | 5.0 | 35.0 | 4.5 | 8 |
Teilenummer | Tischoberfläche | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Drehmomentbelastung (N•m) | Abweichung unter Last ("/N•cm) | Gewicht | Stückpreis | |||||||
Ausführung | A | (mm) | Geradheit | Neigemoment | Gierung | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | (kg) | ||
ZPG | 25 | 25x25 | 4.9 | 3µm | 30" | 30" | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 3.03 | 2.85 | 1.80 | 0.06 | |
40 | 40x40 | 9.8 | 25" | 15" | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.20 | |||
60 | 60x60 | 19.6 | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.45 | |||||
80 | 80x80 | 49.0 | 19.2 | 15.1 | 17.3 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.80 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ZPG25 |
ZPG40 |
ZPG60 |
ZPG80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hubweg (Z-Achse) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | bis zu 25 | bis zu 25 | 1 bis 4.9 | Bis ±10 mm | 25 | 25 | 4.9 | ±3.2 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | ||
425.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | 40 | 40 | 9.8 | ±6.5 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | ||
507.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | 60 | 60 | 19.6 | ±6.5 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | ||
605.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1 bis 50 | ±10 bis 30mm | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse | Verstellbewegung (konstruktiv) | Mikrometerschrauben | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung | Achslage Z (Tischoberfläche) | Z-Achse |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Geradheit (Tisch)(µm) | 3 | Spindelposition (Einstellung) | Mittig |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard |
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hubweg (Z-Achse)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften