[Präzision] Z-Achse / Kreuzrollenführung / Tisch mit horizontaler Oberfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] Z-Achse/Kreuzrollenführung/Tisch mit horizontaler Oberfläche:Verwandte bildanzeige
Die Höhenmaße sind die Maße in der Mitte des Verfahrabstandes.
Werkstoff: Edelstahl

Spezifikationen

Teilenummer
ZLPGS40
Standardstelltischen ähnliche Produkte (nur für kleinere Größen erhältlich): ZLLLB (S.1971)
TeilenummerTischoberflächeVerfahrweg (mm)Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitDrehmomentbelastung(N m)Abweichung unter Last ("/N•cm)Parallelität (µm)GewichtZubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.(mm)GeradheitNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzen(kg)Typ M-L
ZLPGS4040x40±329.43µm1.81.11.20.810.220.301000.49SCB3-6 
6060x60±358.83.32.43.10.420.180.120.99SCB4-6 
ZLPCGS4040x40±329.43µm1.81.11.20.810.220.301000.47SCB3-6 
6060x60±329.43.32.43.10.420.180.120.97SCB4-6 
Auflösung Mikrometerschraube 10µm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Mikrometergriffs (Ø15) durch Aufsetzen. >> S.2004
Die Mikrometerschraube dient nur zum Anheben und Absenken der Positioniertische. Die Skala und die Höhe, um die die Positioniertische angehoben und abgesenkt wird, variieren.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZLPCGS40
ZLPCGS60
ZLPGS40
ZLPGS60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verstellbewegung (konstruktiv) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)

868.55 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 30Einstellschraube40.1 bis 50404029.4500.810.220.3-Knob Operation

946.31 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605 bis 30Einstellschraube50.1 bis 60606029.4600.420.180.12-Knob Operation

917.66 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 30[Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben40.1 bis 50404029.4500.810.220.3Standard-

995.43 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1 bis 100[Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben50.1 bis 60606058.8600.420.180.12Standard-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm [M] Werkstoff (Auswahl) Rostfreier Stahl
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) nicht vorhanden Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung Hubweg (Z-Achse)(mm) ±3
Achslage Z (Tischoberfläche) Z-Achse mit horizontaler Oberfläche Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Geradheit (Tisch)(µm) 3
Spindelposition (Einstellung) Mittig Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support