Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
ZLJG80 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Parallelität (µm) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | |||||||
ZLJG | 80 | 80x120 | 40 | (2)* | 68.6 | 200µm | 1.25 | |
120 | 120x180 | 70 | (3)* | 98.0 | 3.50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 121 oder mehr | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 91 bis 120 |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 50.1 bis 100 | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | ±30mm oder mehr | Verstellbewegung (konstruktiv) | Griffe |
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert | Führung (konstruktiv) | Labor-Scherentische |
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) | 80.1 bis 100 | [L] Länge (Tisch)(mm) | 180 | [B] Breite (Tisch)(mm) | 120 |
Belastbarkeit (zul.)(N) | 98 | Hubweg (Z-Achse)(mm) | 70 | [H] Dicke (Tisch)(mm) | 90 |
Achslage Z (Tischoberfläche) | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Parallelität (Tisch)(µm) | 200 |
Spindelposition (Einstellung) | Mittig | Spindelposition (Lageänderung) | Standard | Vorschubmethode (Ausführung mit Handgriff) | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften