[Präzision] Koordinatendrehtische / Vorschub durch Mikrometerschraube

[Präzision] Koordinatendrehtische / Vorschub durch Mikrometerschraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • [Präzision] Koordinatendrehtische / Vorschub durch Mikrometerschraube
  • [Präzision] Koordinatendrehtische / Vorschub durch Mikrometerschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] Koordinatendrehtische/Vorschub durch Mikrometerschraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
RPG38
Standardstelltischen ähnliche Produkte: RTRS (S.1979), RTRM (S.1979) (nur für kleinere Größen erhältlich).
TeilenummerTischoberfläche (mm)VerfahrwegAuflösungTraglast (N)Drehmoment
belastung (N, m)
Abweichung unter Last
("/N, cm)
Radialver
satz (mm)
Gewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.Noniusskalemit MikrometerschraubeHorizontalTyp M-L
RPG38Ø38Grob 360°
Feineinstellung ±5°
0.2°≈1'26"/Skalenteilung9.80.33.560.050.09SCB3-8 
60Ø60≈55"/Skalenteilung29.40.70.410.28SCB4-10 
85Ø850.1°≈43"/Skalenteilung39.21.20.220.48SCB4-8 
110Ø110≈34"/Skalenteilung49.01.50.170.75SCB4-8 
Griffaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): Mikrometergriff Ø13 kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden. >> S.2004
Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat zu beziehen): Mikrometerschraubgriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
Grobfeststeller und gegenüberliegende Feststeller sind als Spezialaufträge verfügbar. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Optionen

[Präzision] Koordinatendrehtische/Vorschub durch Mikrometerschraube:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RPG38
RPG60
RPG85
RPG110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße (Tisch, Berreich frei wählbar) Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[D] Durchmesser (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)

360.19 €

1 5 Arbeitstage 1040mm5 bis 3015.1 bis 20389.820

409.30 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 70mm5 bis 3020.1 bis 256029.425

491.17 €

1 5 Arbeitstage 10------

654.88 €

1 5 Arbeitstage 10101mm oder mehr30.1 bis 5020.1 bis 251104925

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischform Rund Winkel (Regelgewinde, Bereich)(deg) 360° Winkel (Feingewinde, Bereich)(deg) ±5°
Verstellbewegung (konstruktiv) Mikrometerschraube + Grobeinstellungsgriff [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert
Führung (konstruktiv) Profilschienenführung [θ] Schwenkwinkel(deg) 360 [α] Schwenkwinkel(deg) ±5
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Durchgangsbohrung Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) P (Feststeller gegenüber)
Mikrometerposition (Einstellung) Standard Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support