Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
RPGS60 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg | Auflösung | Traglast (N) | Radialver satz (mm) | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Noniusskale | mit Mikrometerschraube | Horizontal | Typ M-L | 1~4 Stk. | ||||
RPGS | 60 | Ø60 | Grob 360° - Fein ±5° | 0.2° | ≈55"/Skalenteilung | 49.0 | 0.05 | 0.58 | SCB4-8 | |
85 | Ø85 | 0.1° | ≈42"/Skalenteilung | 58.8 | 0.97 | SCB4-10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RPGS60 |
RPGS85 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe (Tisch, Berreich frei wählbar) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | [D] Durchmesser (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,227.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 70mm | 30.1 bis 50 | 60 | 49 | ||
1,473.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 71 bis 100mm | 50.1 bis 100 | 85 | 58.8 |
Loading...
Tischform | Rund | Winkel (Regelgewinde, Bereich)(deg) | 360° | Winkel (Feingewinde, Bereich)(deg) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Verstellbewegung (konstruktiv) | Mikrometerschraube + Grobeinstellungsgriff | [M] Werkstoff (Auswahl) | Rostfreier Stahl | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | nicht vorhanden |
Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) | 20.1 bis 25 | [θ] Schwenkwinkel(deg) | 360 |
[α] Schwenkwinkel(deg) | ±5 | [H] Dicke (Tisch)(mm) | 25 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Durchgangsbohrung |
Spindelposition (Einstellung) | Seite | Klemmung (Tischposition) | Standard | Mikrometerposition (Einstellung) | Standard |
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Tisch, Berreich frei wählbar)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
[D] Durchmesser (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften