[Präzision] XZ-Achse / Kreuzrollenführung

[Präzision] XZ-Achse / Kreuzrollenführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XZPG60
Standardtische mit ähnlichen Spezifikationen: Kombination von XCRS (X-AchseS.1917) und ZCRS (S.1967)
TeilenummerTischkonfigurationTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Traglast (N)Gewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.UntenTopXZ
XZPG40XPG40ZPG4040x40±6.5±6.59.80.34
60XPG60ZPG6060x6019.60.70
80XPG80ZPG8080x80±12.5±12.549.01.30
Einzelheiten zu den Maßen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches.
Knopfaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): Mikrometergriff Ø13 kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden. >> S.2004
Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat erhältlich): Der Griff der Ø13 Mikrometer- und Stellschraube kann verlängert werden. >> S.2004
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XZPG40
XZPG60
XZPG80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)

785.86 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mmBis ±10 mm40409.8±6.5±6.5

900.47 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605 bis 30Bis ±10 mmBis ±10 mm606019.6±6.5±6.5

1,064.20 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50±10 bis 30mm±10 bis 30mm808049±12.5±12.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) XZ Verstellbewegung (konstruktiv) Mikrometerschrauben [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiert Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung Achslage Z (Tischoberfläche) Z-Achse
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) nicht vorhanden Spindelposition (Einstellung) X-Achsenseite, Z-Achsenmitte Klemmung (Tischposition) Standard
Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support