[Vereinfachte Tische] X-Achse / Zahnstangenantrieb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Zahnstangenantrieb:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
Zubehör:
(XKRG)
Innensechskant mit flachem Kopf (CBS4-6) 4Stk.
(XKRKG)
Zylinderschraube mit Innensechskant (SCB4-6) 4Stk.
* 2Stk. für Nr.40

Spezifikationen

Teilenummer
XKRG60
 
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
BXPTraglast
(N)
Gewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungNr.XKRGXKRKG
XKRG
XKRKG
4025x40±122531-29.40.10  
6040x60±1440451539.20.21  
9040x90±23750.30  
Stellweg pro Umdrehung: 19mm Minimale Skalenteilung: 0.5mm

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XKRG40
XKRG60
XKRG90
XKRKG40
XKRKG60
XKRKG90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit (Bereich)
(N)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Hubweg (X-Achse)
(mm)

72.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

5 bis 30402530±12

83.50 €

1 5 Arbeitstage 30.1 bis 50604030±14

104.92 €

1 5 Arbeitstage -----

85.63 €

1 5 Arbeitstage 5 bis 30402534±12

96.97 €

1 5 Arbeitstage 30.1 bis 50604034±14

118.38 €

1 5 Arbeitstage 30.1 bis 50904034±23

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Zahnstangenantrieb:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Profilschienenführung Klemme Rändelknöpfe Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Fast-forward
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 19

Ergänzungsartikel

Technischer Support