[Präzision] Positioniertische für Stangenmontage / 1-achsigem Schlitten mit Kreuzbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STLC48

[Präzision] Positioniertische für Stangenmontage/1-achsigem Schlitten mit Kreuzbohrungen:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
SchlittenAluminiumlegierungSchwarz eloxiert
Halter

Spezifikationen

Teilenummer
STLC48
STLXYZ35
TeilenummerVerfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.X-AchseY-AchseZ-Achse1~10 Stk.
STLC4827--1829.40.35 
STLX3520--19.60.26 
STLXYZ3520306019.60.96 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STLC48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

438.77 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

[Präzision] Positioniertische für Stangenmontage/1-achsigem Schlitten mit Kreuzbohrungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Ausführung Z-Achse Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Belastbarkeit (Bereich)(N) 5 bis 30 Zulässige Last(N) 29.4
Tischgröße (Länge) L(mm) 48 Tischgröße (Breite) W(mm) 28 Tischgröße (Dicke) H (Bereich)(mm) 50.1 bis 60
Tischgröße (Dicke) H(mm) 60 Hub (X-Abstand)(mm) ±13.5 Vorschubknopf Position Seite
Klemme Standard Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Sie befinden sich auf der Seite für [Präzision] Positioniertische für Stangenmontage / 1-achsigem Schlitten mit Kreuzbohrungen, die Teilenummer ist STLC48.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STLC48.

Ergänzungsartikel

Technischer Support