Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STLX35
Artikel-bez. | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Schlitten | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert |
Halter | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt | Chemisch vernickelt |
Welle | EN 1.4305 Äquiv. | - |
Scheibe | Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt | Chemisch vernickelt |
Teilenummer |
STLC48 STLXYZ35 |
Teilenummer | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |||
Ausführung | Nr. | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | 1~10 Stk. | |||
STLC | 48 | 27 | - | - | 18 | 29.4 | 0.35 | |
STLX | 35 | 20 | - | - | 19.6 | 0.26 | ||
STLXYZ | 35 | 20 | 30 | 60 | 19.6 | 0.96 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
STLX35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
317.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Ausführung | Z-Achse | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 5 bis 30 | Zulässige Last(N) | 19.6 |
Tischgröße (Länge) L(mm) | 35 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 24.5 | Tischgröße (Dicke) H (Bereich)(mm) | 40.1 bis 50 |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 48 | Hub (X-Abstand)(mm) | ±10 | Vorschubknopf Position | Seite |
Klemme | Standard | Z-Achse, Tischoberfläche | Z-Achse | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Standard |
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Sie befinden sich auf der Seite für [Präzision] Positioniertische für Stangenmontage / 1-achsigem Schlitten mit Welle, die Teilenummer ist STLX35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STLX35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften