Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STLXYZ35
Artikel-bez. | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Schlitten | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert |
Halter | Messing | Chemisch vernickelt |
Welle | EN 1.4305 Äquiv. | - |
Scheibe | Messing | Chemisch vernickelt |
Teilenummer |
STLC48 STLXYZ35 |
Teilenummer | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |||
Ausführung | Nr. | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | 1~10 Stk. | |||
STLC | 48 | 27 | - | - | 18 | 29.4 | 0.35 | |
STLX | 35 | 20 | - | - | 19.6 | 0.26 | ||
STLXYZ | 35 | 20 | 30 | 60 | 19.6 | 0.96 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
STLXYZ35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
990.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Ausführung | XY- + Z-Achse | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Belastbarkeit (Bereich)(N) | 5 bis 30 | Zulässige Last(N) | 19.6 |
Tischgröße (Länge) L(mm) | 35 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 24.5 | Tischgröße (Dicke) H (Bereich)(mm) | 80.1 bis 100 |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 90.6 | Hub (X-Abstand)(mm) | ±10 | Vorschubknopf Position | Seite |
Klemme | Standard | Z-Achse, Tischoberfläche | Z-Achse | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | Standard |
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale |
Sie befinden sich auf der Seite für [Präzision] Positioniertische für Stangenmontage / 3-achsigem Schlitten mit Welle, die Teilenummer ist STLXYZ35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STLXYZ35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften