Abstandshalter / Stahl, Edelstahl / Sechskant / zweiseitiges Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Innengewinde beidseitigEine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Zapfen
BSLCBBSLCGStahl für Allgemeinkonstruktion oder EN 1.0762 Äquiv.Schwarz brüniert
PSLCBPSLCGChemisch vernickelt
SLCBSLCGEN 1.4305 Äquiv.-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L
BSLCB 5.5
SLCG 5
-
-
12
20

Generelle Informationen zu Abstandhalter

 Abstandshalter Sortiment - vierkant Abstandshalter - runder Abstandsbolzen - Kunststoff Abstandshalter - sechskant Abstandsbolzen - sechskant Abstandshalter mit Zentrierzapfen

 

Auswahldetails von Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, PMMA, PEEK

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, chemisch vernickelt, eloxiert, chromatiert

- Grundformen: Sechskant, quadratisch, rund

- Endformen: gerade, Innengewinde, Außengewinde, Innengewinde mit Zentrierzapfen

- Außendurchmesser (rund): 4 bis 50 mm

- Schlüsselfläche (Sechskant, Quadrat): 4 bis 32 mm

- Länge: 5 bis 800 mm

- Gewinde: M2 bis M24

 

Beschreibung / Grundlagen

Abstandhalter dienen grundsätzlich als distanzgebende Verbindungen. Aufgrund ihrer Vielfältigkeit können mit Distanzbolzen die unterschiedlichsten konstruktiven Konzepte verwirklicht werden und praktisch jede Anwendung über den geeigneten Abstandsbolzen realisiert werden.
Die Konstruktion und Montage von dünnen Platten macht es äußerst schwierig mit Senkbohrungen oder Innengewinden zu arbeiten. Daher werden Abstandsbolzen häufig für Platten, Bleche oder Leiterplatten (Platinen) verwendet.

Die wählbaren Montagegewinde, die individuell konfigurierbare Länge der Abstandshalter, sowie die wählbare Längentoleranz über die Option [LKC] bieten gegenüber herkömmlichen Massenprodukten große Gestaltungsfreiheit. Dieser Vorteil kommt besonders zu tragen, wenn z.B. unterschiedlich dicke Platten oder besonders dünne Platten zum Einsatz kommen.
Bei Anwendungen mit besonders hohen Positionierungs-Anforderungen ist zu empfehlen Passscheiben mit einem Abstandshalter zu kombinieren. Diese können in den Dicken von 0,01 bis 1 mm konfiguriert und als zusätzliches Ausgleichselement integriert werden.

Die Montage von hexagonalen Abstandshaltern ist über den Sechskant besonders einfach, da hier mit einem Maulschlüssel gegengehalten werden kann. Bei runden Distanzbolzen kann dies mit einer Schlüsselfläche realisiert werden. Die Abstandsbolzen sind ebenfalls mit einseitigem oder auch beidseitigem Innengewinde (Langmutter) erhältlich. Für eine genaue Positionierung eines Distanzbolzen mit Innengewinde oder Außengewinde bietet MISUMI ebenfalls Zentrierzapfen in der ISO-Toleranz h7.
Diese Vielfalt ermöglicht eine nahezu barrierefreie Montage der zu fügenden Bauteile mit Schrauben, Innengewinde und Außengewinde oder Muttern.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Distanzbolzen mit Außengewinde
(1) Abstandsbolzen beidseitiges Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit beidseitigem Innnengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Innengewinde
(1) Abstandshalter beidseitiges Innengewinde, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandshalter mit Zapfen
(1) Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Gewinde
(1) Abstandsbolzen mit Innengewinde und Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSLCB5.5-5
BSLCB5.5-6
BSLCB5.5-7
BSLCB5.5-8
BSLCB5.5-9
BSLCB5.5-10
BSLCB5.5-11
BSLCB5.5-12
BSLCB5.5-13
BSLCB5.5-14
BSLCB5.5-15
BSLCB5.5-16
BSLCB5.5-17
BSLCB5.5-18
BSLCB5.5-20
BSLCG5.5-5
BSLCG5.5-6
BSLCG5.5-7
BSLCG5.5-8
BSLCG5.5-9
BSLCG5.5-10
BSLCG5.5-11
BSLCG5.5-12
BSLCG5.5-13
BSLCG5.5-14
BSLCG5.5-15
BSLCG5.5-16
BSLCG5.5-17
BSLCG5.5-18
BSLCG5.5-20
PSLCB5.5-5
PSLCB5.5-6
PSLCB5.5-7
PSLCB5.5-8
PSLCB5.5-9
PSLCB5.5-10
PSLCB5.5-11
PSLCB5.5-12
PSLCB5.5-13
PSLCB5.5-14
PSLCB5.5-15
PSLCB5.5-16
PSLCB5.5-17
PSLCB5.5-18
PSLCB5.5-20
PSLCG5.5-5
PSLCG5.5-6
PSLCG5.5-7
PSLCG5.5-8
PSLCG5.5-9
PSLCG5.5-10
PSLCG5.5-11
PSLCG5.5-12
PSLCG5.5-13
PSLCG5.5-14
PSLCG5.5-15
PSLCG5.5-16
PSLCG5.5-17
PSLCG5.5-18
PSLCG5.5-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEndform (links) Werkstoff Oberflächenbehandlung [B/D] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)

3.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.55

3.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.56

3.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.57

3.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.58

3.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.59

3.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.510

3.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.511

3.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.512

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.513

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.514

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.515

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.516

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.517

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.518

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.520

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.55

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.56

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.57

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.58

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.59

3.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.510

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.511

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.512

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.513

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.514

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.515

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.516

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.517

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.518

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5.520

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.55

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.56

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.57

3.63 €

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.58

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.59

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.510

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.511

3.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.512

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.513

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.514

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.515

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.516

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.517

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.518

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.520

3.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.55

3.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.56

3.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.57

3.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

3.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.59

3.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.510

3.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.511

3.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.512

4.11 €

1.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.513

4.11 €

1.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.514

4.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.515

4.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.516

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.517

4.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.518

4.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt5.520

Loading...

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerL auswählenM(C)
AusführungB
Innengewinde beidseitig
BSLCB
PSLCB
SLCB
Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde
BSLCG
PSLCG
SLCG
*45678910    15   20M254.6
*556 8910    15   20M2.655.8
5.55678910111213141516171820M366.3
*Die Maße 4 und 5 für B sind nur bei SLCB und SLCG verfügbar. Brünierte und chemisch vernickelte Säulen sind mit Korrosionsschutzöl überzogen.
Bei L≤Mx6 kann die Zapfenbohrung bei der Ausführung mit beidseitigem Innengewinde durchgängig sein.
Wenn bei je einer Seite mit Außen- bzw. Innengewinde die Maße L 5 und 6 sind, haben die Maße ℓ den Wert 3 bzw. 4.

Grundlegende Informationen

Form Sechskant Endform (rechts) Innengewinde Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Führung Nicht vorhanden

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es die Abstandshalter auch in Hohl?

Antwort:

Die Abstandhalter oder Abstandsbolzen sind in der Regel aus massivem Material gefertigt. Sollte jedoch ein hohles Distanzelement benötigt werden, bietet MISUMI ebenfalls Distanzhülsen. Diese sind wie die Abstandshalter konfigurierbar und lassen sich an die benötigten Dimensionen anpassen. Bei präzisen Abständen empfehlen wir simultan geschliffene Distanzhülsen zu wählen.

Frage:

Sind die Abstandshalter rostfrei?

Antwort:

Die Abstandshalter und Abstandsbolzen sind in Edelstahl, sowie in Stahl mit Oberflächenbeschichtung wählbar. Zur Auswahl der Beschichtung stehen für die Abstandshalter brüniert, chemisch vernickelt, klar eloxiert, chromatiert zur Verfügung. Somit sind je nach Anwendungsfall die Abstandsbolzen bestens vor Korrosion geschützt.

Frage:

Gibt es Abstandsbolzen mit Freistich?

Antwort:

Für einen Freistich bietet MISUMI die Abstandsbolzen über eine zusätzliche Option [FC] an. Mit dieser Option wird am Außengewinde des Abstandsbolzens ein Freistich hinzugefügt. Die Maße des Freistichs finden Sie in der Übersicht als PDF..

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support