Abstandshalter / Sechskant / Außengewinde, Außengewindezapfen, Innengewinde konfigurierbar / Stahl, Edelstahl / brüniert, vernickelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Innengewinde beidseitigEine Seite mit Gewinde, eine Seite mit ZapfenAußengewinde beidseitig
Führung wählbarFührung konfigurierbarFührung wählbarFührung konfigurierbarFührung wählbarFührung konfigurierbar
NLSBJNLSBJFNLSBKNLSBKFNLSBMNLSBMFEN 1.0038 Äquiv.-
LSBJLSBJFLSBKLSBKFLSBMLSBMFSchwarz brüniert
PLSBJPLSBJFPLSBKPLSBKFPLSBMPLSBMFChemisch vernickelt
SLSBJSLSBJFSLSBKSLSBKFSLSBMSLSBMFEN 1.4301 Äquiv.-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-M-N-G-H
LSBJ10
PLSBJ27W
LSBMF10
-
-
-
350
600
300
-
-
-
M5
M8
M5
-
-
-
N4
N8
N5


-


G3


-


H2

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Abstandhalter

 Abstandshalter Sortiment - vierkant Abstandshalter - runder Abstandsbolzen - Kunststoff Abstandshalter - sechskant Abstandsbolzen - sechskant Abstandshalter mit Zentrierzapfen

 

Auswahldetails von Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, PMMA, PEEK

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, chemisch vernickelt, eloxiert, chromatiert

- Grundformen: Sechskant, quadratisch, rund

- Endformen: gerade, Innengewinde, Außengewinde, Innengewinde mit Zentrierzapfen

- Außendurchmesser (rund): 4 bis 50 mm

- Schlüsselfläche (Sechskant, Quadrat): 4 bis 32 mm

- Länge: 5 bis 800 mm

- Gewinde: M2 bis M24

 

Beschreibung / Grundlagen

Abstandhalter dienen grundsätzlich als distanzgebende Verbindungen. Aufgrund ihrer Vielfältigkeit können mit Distanzbolzen die unterschiedlichsten konstruktiven Konzepte verwirklicht werden und praktisch jede Anwendung über den geeigneten Abstandsbolzen realisiert werden.
Die Konstruktion und Montage von dünnen Platten macht es äußerst schwierig mit Senkbohrungen oder Innengewinden zu arbeiten. Daher werden Abstandsbolzen häufig für Platten, Bleche oder Leiterplatten (Platinen) verwendet.

Die wählbaren Montagegewinde, die individuell konfigurierbare Länge der Abstandshalter, sowie die wählbare Längentoleranz über die Option [LKC] bieten gegenüber herkömmlichen Massenprodukten große Gestaltungsfreiheit. Dieser Vorteil kommt besonders zu tragen, wenn z.B. unterschiedlich dicke Platten oder besonders dünne Platten zum Einsatz kommen.
Bei Anwendungen mit besonders hohen Positionierungs-Anforderungen ist zu empfehlen Passscheiben mit einem Abstandshalter zu kombinieren. Diese können in den Dicken von 0,01 bis 1 mm konfiguriert und als zusätzliches Ausgleichselement integriert werden.

Die Montage von hexagonalen Abstandshaltern ist über den Sechskant besonders einfach, da hier mit einem Maulschlüssel gegengehalten werden kann. Bei runden Distanzbolzen kann dies mit einer Schlüsselfläche realisiert werden. Die Abstandsbolzen sind ebenfalls mit einseitigem oder auch beidseitigem Innengewinde (Langmutter) erhältlich. Für eine genaue Positionierung eines Distanzbolzen mit Innengewinde oder Außengewinde bietet MISUMI ebenfalls Zentrierzapfen in der ISO-Toleranz h7.
Diese Vielfalt ermöglicht eine nahezu barrierefreie Montage der zu fügenden Bauteile mit Schrauben, Innengewinde und Außengewinde oder Muttern.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Distanzbolzen mit Außengewinde
(1) Abstandsbolzen beidseitiges Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit beidseitigem Innnengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Innengewinde
(1) Abstandshalter beidseitiges Innengewinde, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandshalter mit Zapfen
(1) Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Gewinde
(1) Abstandsbolzen mit Innengewinde und Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LSBJ8-[15-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
LSBJ10-[15-350/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
LSBJ12-[20-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]
LSBJ13-[20-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]
LSBJ14-[25-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]
LSBJ17-[25-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]
LSBJ19-[40-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
LSBJ24-[50-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ27W-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBJ30-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ30W-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJ32W-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBJF8-[15-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
LSBJF10-[15-350/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
LSBJF12-[20-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
LSBJF13-[20-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
LSBJF14-[25-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
LSBJF17-[25-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
LSBJF19-[40-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
LSBJF24-[50-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G0-H0
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G0-H[2-16/1]
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H0
LSBJF27-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
LSBJF27W-[50-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]
LSBJF30-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G0-H0
LSBJF30-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G0-H[2-16/1]
LSBJF30-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-16/1]-H0
LSBJF30-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
LSBJF30W-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
LSBJF32-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-20/1]-H[2-20/1]
LSBJF32W-[60-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]-G[2-20/1]-H[2-20/1]
LSBK8-[20-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
LSBK10-[20-350/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
LSBK12-[25-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]
LSBK13-[25-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]
LSBK14-[30-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]
LSBK17-[30-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]
LSBK19-[45-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
LSBK24-[55-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBK27-[55-700/0.5]-M[8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBK27W-[55-700/0.5]-M[8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBK30-[65-800/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBK30W-[65-800/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBK32-[65-800/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBK32W-[65-800/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBKF8-[20-250/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]-G[2-4/1]-H[2-4/1]
LSBKF10-[20-350/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]-G[2-5/1]-H[2-5/1]
LSBKF12-[25-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
LSBKF13-[25-400/0.5]-M[5,​6]-N[5,​6]-G[2-6/1]-H[2-6/1]
LSBKF14-[30-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
LSBKF17-[30-500/0.5]-M[6,​8]-N[6,​8]-G[2-8/1]-H[2-8/1]
LSBKF19-[45-500/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]-G[2-10/1]-H[2-10/1]
LSBKF24-[55-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-12/1]-H[2-12/1]
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G0-H0
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G0-H[2-16/1]
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H0
LSBKF27-[55-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]-G[2-16/1]-H[2-16/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEndform (links) Endform (rechts) Werkstoff Oberflächenbehandlung [B/D] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)
[P/V] Führungsdurchmesser
(mm)
[M] Gewindedurchmesser
(mm)
[N] Schraubendurchmesser
(mm)
[W] Grundflächenbreite (einseitig)
(mm)
[H] Länge - Absatz
(mm)
[G] Schraubenlänge
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert815 ~ 250-3 ~ 43 ~ 41--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1015 ~ 350-4 ~ 54 ~ 51--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1220 ~ 400-5 ~ 65 ~ 61--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1320 ~ 400-5 ~ 65 ~ 61.5--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1425 ~ 500-6 ~ 86 ~ 81--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1725 ~ 500-6 ~ 86 ~ 82.5--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1940 ~ 500-6 ~ 126 ~ 121.5--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2450 ~ 600-6 ~ 166 ~ 162--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2750 ~ 700246 ~ 166 ~ 161.5--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2750 ~ 700206 ~ 166 ~ 163.5--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3060 ~ 800286 ~ 206 ~ 201--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3060 ~ 800246 ~ 206 ~ 203--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3260 ~ 800306 ~ 206 ~ 201--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3260 ~ 800246 ~ 206 ~ 204--

-

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert815 ~ 250-3 ~ 43 ~ 412 ~ 42 ~ 4

-

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1015 ~ 350-4 ~ 54 ~ 512 ~ 52 ~ 5

-

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1220 ~ 400-5 ~ 65 ~ 612 ~ 62 ~ 6

-

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1320 ~ 400-5 ~ 65 ~ 61.52 ~ 62 ~ 6

-

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1425 ~ 500-6 ~ 86 ~ 812 ~ 82 ~ 8

-

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1725 ~ 500-6 ~ 86 ~ 82.52 ~ 82 ~ 8

-

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1940 ~ 500-6 ~ 126 ~ 121.52 ~ 102 ~ 10

-

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2450 ~ 600-6 ~ 166 ~ 1622 ~ 122 ~ 12

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2750 ~ 700246 ~ 166 ~ 161.500

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2750 ~ 700246 ~ 166 ~ 161.52 ~ 160

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2750 ~ 700246 ~ 166 ~ 161.502 ~ 16

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2750 ~ 700246 ~ 166 ~ 161.52 ~ 162 ~ 16

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2750 ~ 700206 ~ 16-3.5--

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3060 ~ 800286 ~ 206 ~ 20100

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3060 ~ 800286 ~ 206 ~ 2012 ~ 160

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3060 ~ 800286 ~ 206 ~ 20102 ~ 16

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3060 ~ 800286 ~ 206 ~ 2012 ~ 162 ~ 16

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3060 ~ 800246 ~ 206 ~ 2032 ~ 162 ~ 16

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3260 ~ 800306 ~ 206 ~ 2012 ~ 202 ~ 20

-

1 6 Arbeitstage 10InnengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3260 ~ 800246 ~ 206 ~ 2042 ~ 202 ~ 20

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert820 ~ 250-3 ~ 43 ~ 41--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1020 ~ 350-4 ~ 54 ~ 51--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 400-5 ~ 65 ~ 61--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1325 ~ 400-5 ~ 65 ~ 61.5--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1430 ~ 500-6 ~ 86 ~ 81--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1730 ~ 500-6 ~ 86 ~ 82--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1945 ~ 500-6 ~ 126 ~ 121.5--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2455 ~ 600-6 ~ 166 ~ 162.5--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2755 ~ 70024-6 ~ 161.5--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2755 ~ 70020-6 ~ 163.5--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3065 ~ 80028-6 ~ 201--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3065 ~ 80024-6 ~ 203--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3265 ~ 80030-6 ~ 201--

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3265 ~ 80024-6 ~ 204--

-

1 4 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert820 ~ 250-3 ~ 43 ~ 412 ~ 42 ~ 4

-

1 4 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1020 ~ 350-4 ~ 54 ~ 512 ~ 52 ~ 5

-

1 4 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 400-5 ~ 65 ~ 612 ~ 62 ~ 6

-

1 4 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1325 ~ 400-5 ~ 65 ~ 61.52 ~ 62 ~ 6

-

1 4 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1430 ~ 500-6 ~ 86 ~ 812 ~ 82 ~ 8

-

1 4 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1730 ~ 500-6 ~ 86 ~ 822 ~ 82 ~ 8

-

1 4 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1945 ~ 500-6 ~ 126 ~ 121.52 ~ 102 ~ 10

-

1 4 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2455 ~ 600-6 ~ 166 ~ 162.52 ~ 122 ~ 12

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2755 ~ 700246 ~ 166 ~ 161.500

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2755 ~ 700246 ~ 166 ~ 161.52 ~ 160

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2755 ~ 700246 ~ 166 ~ 161.502 ~ 16

-

1 6 Arbeitstage 10AußengewindeInnengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2755 ~ 700246 ~ 166 ~ 161.52 ~ 162 ~ 16

Loading...

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Beidseitig mit Innengewinde
TeilenummerL
0.5mm-Schritte
M (Regelgew.)/N(Regelgew.) AuswahlG 1mm-Schritte
Nur Führung konfigurierbar
H 1mm-Schritte
Nur Führung konfigurierbar
EFPVW(C)
AusführungB
Führung wählbar
EN 1.0038 Äquiv.
NLSBJ
LSBJ
PLSBJ
EN 1.4301 Äquiv.
SLSBJ
Führung konfigurierbar
EN 1.0038 Äquiv.
NLSBJF
LSBJF
PLSBJF
EN 1.4301 Äquiv.
SLSBJF
815~25034       2~ 42~ 4446619.2
1015~350 45      2~ 52~ 55588111.5
1220~400  56     2~ 62~ 6661010113.9
1320~400  56     2~ 62~ 66610101.515
1425~500   68    2~ 82~ 8881212116.2
1725~500   68    2~ 82~ 88812122.519.6
1940~500   681012  2~102~10101016161.521.9
2450~600   68101216 2~122~1212122020227.7
2750~700   68101216 2~162~16161624241.531.2
27W    20203.5
3060~800   68101216202~162~1616162828134.6
30W   24243
3260~800   68101216202~202~2020203030136.9
32W   24244

■Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde
TeilenummerL
0.5mm-Schritte
M (Regelgew.)/N(Regelgew.) Auswahl
[ ! ]*Nur Führung konfigurierbar
G 1mm-Schritte
[ ! ]Nur Führung konfigurierbar
H 1mm-Schritte
[ ! ]Nur Führung konfigurierbar
EFPVW(C)
AusführungB
Führung wählbar
EN 1.0038 Äquiv.
NLSBK
LSBK
PLSBK
EN 1.4301 Äquiv.
SLSBK
Führung konfigurierbar
EN 1.0038 Äquiv.
NLSBKF
LSBKF
PLSBKF
EN 1.4301 Äquiv.
SLSBKF
820~25034       2~ 42~ 424661
9.2
1020~350 45      2~ 52~ 525881
11.5
1225~400  56     2~ 62~ 63610101
13.9
1325~400  56     2~ 62~ 63610101.5
15
1430~500   68    2~ 82~ 84812121
16.2
1730~500   68    2~ 82~ 84812122
19.6
1945~500   681012  2~102~1051016161.5
21.9
2455~600   68101216 2~122~1261220202.5
27.7
2755~700   68101216 2~162~1671624241.5
31.2
27W    20203.5
3065~800   *68101216202~162~1681628281
34.6
30W   24243
3265~800   *68101216202~202~2082030301
36.9
32W   24244

■Beidseitig Außengewinde
TeilenummerL
0.5mm-Schritte
M (Regelgew.)/N(Regelgew.) AuswahlG 1mm-Schritte
Nur Führung konfigurierbar
H 1mm-Schritte
Nur Führung konfigurierbar
EF(C)
AusführungB
Führung wählbar
EN 1.0038 Äquiv.
NLSBM
LSBM
PLSBM
EN 1.4301 Äquiv.
SLSBM
Führung konfigurierbar
EN 1.0038 Äquiv.
NLSBMF
LSBMF
PLSBMF
EN 1.4301 Äquiv.
SLSBMF
820~250345       2~ 42~ 4449.2
1020~350 456      2~ 52~ 55511.5
1225~400  568     2~ 62~ 66613.9
1325~400  568     2~ 62~ 66615
1430~500   6810    2~ 82~ 88816.2
1730~500   6810    2~ 82~ 88819.6
1945~500   681012   2~102~10101021.9
2455~600   68101216  2~122~12121227.7
2755~700   6810121620 2~162~16161631.2
3065~800   6810121620242~162~16161634.6
3265~800   6810121620242~202~20202036.9
 
Toleranzmaß L
 L
L
L
15~300
300.5~600
600.5~800
 ±0.1
±0.3
±0.4
Bei L≤200 und einer Bestellmenge unter 10 Stk. erfolgt die Verarbeitung jedoch gleichzeitig. Die Differenz des Maßes L bei einer Bestellung liegt innerhalb von ±0.02.
Ausgenommen Ausführungen mit wählbarer Länge
 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Form Sechskant Ausführung Massiv Skalierung Ohne
Führung Vorhanden

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es die Abstandshalter auch in Hohl?

Antwort:

Die Abstandhalter oder Abstandsbolzen sind in der Regel aus massivem Material gefertigt. Sollte jedoch ein hohles Distanzelement benötigt werden, bietet MISUMI ebenfalls Distanzhülsen. Diese sind wie die Abstandshalter konfigurierbar und lassen sich an die benötigten Dimensionen anpassen. Bei präzisen Abständen empfehlen wir simultan geschliffene Distanzhülsen zu wählen.

Frage:

Sind die Abstandshalter rostfrei?

Antwort:

Die Abstandshalter und Abstandsbolzen sind in Edelstahl, sowie in Stahl mit Oberflächenbeschichtung wählbar. Zur Auswahl der Beschichtung stehen für die Abstandshalter brüniert, chemisch vernickelt, klar eloxiert, chromatiert zur Verfügung. Somit sind je nach Anwendungsfall die Abstandsbolzen bestens vor Korrosion geschützt.

Frage:

Gibt es Abstandsbolzen mit Freistich?

Antwort:

Für einen Freistich bietet MISUMI die Abstandsbolzen über eine zusätzliche Option [FC] an. Mit dieser Option wird am Außengewinde des Abstandsbolzens ein Freistich hinzugefügt. Die Maße des Freistichs finden Sie in der Übersicht als PDF..

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support