Abstandshalter / quadratisch / Endformen wählbar / Stahl, Edelstahl / brüniert, vernickelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Innengewinde beidseitigEine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Zapfen
Maß L konfigurierbarMaß L und Gewinde-Ø konfigurierbarMaß L konfigurierbarMaß L und Gewinde-Ø konfigurierbar
NLRFBNLRBF-NLRGFEN 1.0038 Äquiv.-
LRFBLRBBF-LRBGFSchwarz brüniert
PLRFBPLRBFPLRFGPLRGFChemisch vernickelt
SLRFBSLRBFSLRFGSLRGFEN 1.4301 Äquiv.-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-F-M-N
(Beidseitig Innengewinde, Maß L konfigurierbar)
(Beidseitig Innengewinde, Maß L und Gewinde-Ø konfigurierbar)
(Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde, Maß L und Ø konfigurierbar)
NLRFB10
SLRBF20
PLRGF15
-
-
-
150
400
350


-


F32

-
-

M8
M8

-
-

N10
N6

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Abstandhalter

 Abstandshalter Sortiment - vierkant Abstandshalter - runder Abstandsbolzen - Kunststoff Abstandshalter - sechskant Abstandsbolzen - sechskant Abstandshalter mit Zentrierzapfen

 

Auswahldetails von Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, PMMA, PEEK

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, chemisch vernickelt, eloxiert, chromatiert

- Grundformen: Sechskant, quadratisch, rund

- Endformen: gerade, Innengewinde, Außengewinde, Innengewinde mit Zentrierzapfen

- Außendurchmesser (rund): 4 bis 50 mm

- Schlüsselfläche (Sechskant, Quadrat): 4 bis 32 mm

- Länge: 5 bis 800 mm

- Gewinde: M2 bis M24

 

Beschreibung / Grundlagen

Abstandhalter dienen grundsätzlich als distanzgebende Verbindungen. Aufgrund ihrer Vielfältigkeit können mit Distanzbolzen die unterschiedlichsten konstruktiven Konzepte verwirklicht werden und praktisch jede Anwendung über den geeigneten Abstandsbolzen realisiert werden.
Die Konstruktion und Montage von dünnen Platten macht es äußerst schwierig mit Senkbohrungen oder Innengewinden zu arbeiten. Daher werden Abstandsbolzen häufig für Platten, Bleche oder Leiterplatten (Platinen) verwendet.

Die wählbaren Montagegewinde, die individuell konfigurierbare Länge der Abstandshalter, sowie die wählbare Längentoleranz über die Option [LKC] bieten gegenüber herkömmlichen Massenprodukten große Gestaltungsfreiheit. Dieser Vorteil kommt besonders zu tragen, wenn z.B. unterschiedlich dicke Platten oder besonders dünne Platten zum Einsatz kommen.
Bei Anwendungen mit besonders hohen Positionierungs-Anforderungen ist zu empfehlen Passscheiben mit einem Abstandshalter zu kombinieren. Diese können in den Dicken von 0,01 bis 1 mm konfiguriert und als zusätzliches Ausgleichselement integriert werden.

Die Montage von hexagonalen Abstandshaltern ist über den Sechskant besonders einfach, da hier mit einem Maulschlüssel gegengehalten werden kann. Bei runden Distanzbolzen kann dies mit einer Schlüsselfläche realisiert werden. Die Abstandsbolzen sind ebenfalls mit einseitigem oder auch beidseitigem Innengewinde (Langmutter) erhältlich. Für eine genaue Positionierung eines Distanzbolzen mit Innengewinde oder Außengewinde bietet MISUMI ebenfalls Zentrierzapfen in der ISO-Toleranz h7.
Diese Vielfalt ermöglicht eine nahezu barrierefreie Montage der zu fügenden Bauteile mit Schrauben, Innengewinde und Außengewinde oder Muttern.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Distanzbolzen mit Außengewinde
(1) Abstandsbolzen beidseitiges Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit beidseitigem Innnengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Innengewinde
(1) Abstandshalter beidseitiges Innengewinde, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandshalter mit Zapfen
(1) Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Gewinde
(1) Abstandsbolzen mit Innengewinde und Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LRBBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
LRBBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LRBBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LRBBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LRBBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
LRBGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[4,​5]-N[3,​4,​5]
LRBGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LRBGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LRBGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
LRBGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LRBGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LRBGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16]
LRFB8-[10-150/1]
LRFB10-[15-300/1]
LRFB12-[25-400/1]
LRFB15-[30-400/1]
LRFB20-[40-400/1]
LRFB25-[50-400/1]
LRFB30-[60-400/1]
NLRBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
NLRBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NLRBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
NLRBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NLRBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
NLRFB8-[10-150/1]
NLRFB10-[15-300/1]
NLRFB12-[25-400/1]
NLRFB15-[30-400/1]
NLRFB20-[40-400/1]
NLRFB25-[50-400/1]
NLRFB30-[60-400/1]
NLRGF8-[10-150/1]-F[8-25/1]-M[4,​5]-N[3,​4,​5]
NLRGF10-[15-300/1]-F[8-30/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
NLRGF12-[25-400/1]-F[10-40/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
NLRGF15-[30-400/1]-F[12-40/1]-M[6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
NLRGF20-[40-400/1]-F[15-60/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
NLRGF25-[50-400/1]-F[20-80/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
NLRGF30-[60-400/1]-F[25-80/1]-M[12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16]
PLRBF8-[20-150/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
PLRBF10-[20-300/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
PLRBF12-[25-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PLRBF15-[30-400/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
PLRBF20-[40-400/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
PLRBF25-[50-400/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
PLRBF30-[60-400/1]-M[8,​10,​12,​16]-N[8,​10,​12,​16]
PLRFB8-[10-150/1]
PLRFB10-[15-300/1]
PLRFB12-[25-400/1]
PLRFB15-[30-400/1]
PLRFB20-[40-400/1]
PLRFB25-[50-400/1]
PLRFB30-[60-400/1]
PLRFG8-[14-150/1]
PLRFG10-[17-300/1]
PLRFG12-[25-400/1]
PLRFG15-[30-400/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEndform (links) Werkstoff Oberflächenbehandlung [B/D] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)
[M] Gewindedurchmesser
(mm)
[N] Schraubendurchmesser
(mm)
[F] Schraubenlänge
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert820 ~ 1503 ~ 53 ~ 5-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1020 ~ 3004 ~ 64 ~ 6-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 4004 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1530 ~ 4004 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2040 ~ 4005 ~ 125 ~ 12-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2550 ~ 4006 ~ 166 ~ 16-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3060 ~ 4008 ~ 168 ~ 16-

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert810 ~ 1504 ~ 53 ~ 58 ~ 25

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1015 ~ 3004 ~ 64 ~ 68 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 4004 ~ 84 ~ 810 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1530 ~ 4004 ~ 104 ~ 812 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2040 ~ 4005 ~ 125 ~ 1215 ~ 60

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2550 ~ 4006 ~ 166 ~ 1620 ~ 80

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3060 ~ 4008 ~ 208 ~ 1625 ~ 80

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert810 ~ 15044-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1015 ~ 30055-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 40066-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1530 ~ 40088-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2040 ~ 4001010-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2550 ~ 4001212-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3060 ~ 4001616-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt820 ~ 1503 ~ 53 ~ 5-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt1020 ~ 3004 ~ 64 ~ 6-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt1225 ~ 4004 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt1530 ~ 4004 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt2040 ~ 4005 ~ 125 ~ 12-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt2550 ~ 4006 ~ 166 ~ 16-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt3060 ~ 4008 ~ 168 ~ 16-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt810 ~ 15044-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt1015 ~ 30055-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt1225 ~ 40066-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt1530 ~ 40088-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt2040 ~ 4001010-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt2550 ~ 4001212-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt3060 ~ 4001616-

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt810 ~ 1504 ~ 53 ~ 58 ~ 25

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt1015 ~ 3004 ~ 64 ~ 68 ~ 30

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt1225 ~ 4004 ~ 84 ~ 810 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt1530 ~ 4006 ~ 104 ~ 812 ~ 40

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt2040 ~ 4005 ~ 125 ~ 1215 ~ 60

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt2550 ~ 4006 ~ 166 ~ 1620 ~ 80

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Unbehandelt3060 ~ 40012 ~ 208 ~ 1625 ~ 80

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt820 ~ 1503 ~ 53 ~ 5-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt1020 ~ 3004 ~ 64 ~ 6-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt1225 ~ 4004 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt1530 ~ 4004 ~ 84 ~ 8-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt2040 ~ 4005 ~ 125 ~ 12-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt2550 ~ 4006 ~ 166 ~ 16-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt3060 ~ 4008 ~ 168 ~ 16-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt810 ~ 15044-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt1015 ~ 30055-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt1225 ~ 40066-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt1530 ~ 40088-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt2040 ~ 4001010-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt2550 ~ 4001212-

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt3060 ~ 4001616-

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt814 ~ 15044-

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt1017 ~ 30055-

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt1225 ~ 40066-

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chemisch vernickelt1530 ~ 40088-

Loading...

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

Toleranzmaß L
 L 10~300 ±0.1
 L301~600 ±0.3
 L601~700 ±0.4
Bei L≤200 und einer Bestellmenge unter 10 Stk. erfolgt die Verarbeitung jedoch gleichzeitig. Die Differenz des Maßes L bei einer Bestellung liegt innerhalb von ±0.02.

■Beidseitig Innengewinde, Maß L konfigurierbar/je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde, Maß L konfigurierbar
TeilenummerL
1mm-Schritte
M (Regelgewinde)
AusführungB
Innengewinde beidseitig
EN 1.0038 Äquiv.
NLRFB
LRFB
PLRFB
EN 1.4301 Äquiv.
SLRFB
Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Zapfen


EN 1.0038 Äquiv.
PLRFG
EN 1.4301 Äquiv.
SLRFG
810~150M4
1015~300M5
1225~400M6
1530~400M8
2040~400M10
2550~400M12
3060~400M16
Wenn L≤Mx4 ist, ist die Gewindebohrung durchgängig. Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde, L ≥M mit Gewindex3+2.
Wenn L≤Mx6, kann die Vorbohrung durchgehend sein.

■Beidseitig Innengewinde, Maß L und Gewinde-Ø konfigurierbar
TeilenummerL
1mm-Schritte
M (Regelgew.)/N(Regelgew.) Auswahl
AusführungB
Innengewinde beidseitig
EN 1.0038 Äquiv.
NLRBF
LRBBF
PLRBF
EN 1.4301 Äquiv.
SLRBF
820~150345     
1020~300 456    
1225~400 4568   
1530~400 4568   
2040~400  5681012 
2550~400   68101216
3060~400    8101216
L≥Mx2+Nx2

■Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde, Maß L und Ø konfigurierbar
TeilenummerL
1mm-Schritte
F
1mm-Schritte
M (Regelgewinde) auswählenN (Regelgewinde) auswählen
AusführungB
Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Zapfen
EN 1.0038 Äquiv.
NLRGF
LRBGF
PLRGF
EN 1.4301 Äquiv.
SLRGF
810~1508~2545      345     ℓ=F-A
(ℓmax=Mx5)
1015~3008~30456      456    
1225~40010~40 568     4568   
1530~40012~40  6810    4568   
2040~40015~60    1012    5681012 
2550~40020~80    101216    68101216
3060~40025~80     121620    8101216
Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde, L ≥N mit Gewindex3+2.

• Mindestwert unvollständiges Außengewinde
MAmin
42
53
64
84
105
126
167
209

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Form Quadratisch Endform (rechts) Innengewinde Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Führung Nicht vorhanden

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es die Abstandshalter auch in Hohl?

Antwort:

Die Abstandhalter oder Abstandsbolzen sind in der Regel aus massivem Material gefertigt. Sollte jedoch ein hohles Distanzelement benötigt werden, bietet MISUMI ebenfalls Distanzhülsen. Diese sind wie die Abstandshalter konfigurierbar und lassen sich an die benötigten Dimensionen anpassen. Bei präzisen Abständen empfehlen wir simultan geschliffene Distanzhülsen zu wählen.

Frage:

Sind die Abstandshalter rostfrei?

Antwort:

Die Abstandshalter und Abstandsbolzen sind in Edelstahl, sowie in Stahl mit Oberflächenbeschichtung wählbar. Zur Auswahl der Beschichtung stehen für die Abstandshalter brüniert, chemisch vernickelt, klar eloxiert, chromatiert zur Verfügung. Somit sind je nach Anwendungsfall die Abstandsbolzen bestens vor Korrosion geschützt.

Frage:

Gibt es Abstandsbolzen mit Freistich?

Antwort:

Für einen Freistich bietet MISUMI die Abstandsbolzen über eine zusätzliche Option [FC] an. Mit dieser Option wird am Außengewinde des Abstandsbolzens ein Freistich hinzugefügt. Die Maße des Freistichs finden Sie in der Übersicht als PDF..

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support