Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Säule | Halterung | Zubehör | ||||
Seitenmontage | |||||||
Massivsäule | Rohr | WerkstoffHärte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Massivsäule | Rohr |
SSTN | SSTA | EN 1.1191 Äquiv. Induktionsgehärtet | - | EN-JL 1040 Äquiv. | Brüniert oder phosphatiert | Zylinderschraube mit Innensechskant | Kappe für Zylinderschraube mit Innensechskant (S.2143) |
MSSTN | MSSTA | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | ||||
SSTNM | SSTAM | EN 1.1191 Äquiv. Induktionsgehärtet | Chemisch vernickelt | EN-JL 1040 Äquiv. | Chemisch vernickelt | ||
MSSTNM | MSSTAM | EN 1.1191 Äquiv. | |||||
SSSTNM | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
SSTF | EN-JL 1040 Äquiv. | Brüniert oder phosphatiert | Befestigungsschraube |
SSTFM | Chemisch vernickelt |
Teilenummer | - | L |
MSSTN30 SSTF20 | - | 300 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | A | B | (E) | (S) | F | G | (H) | T | ℓ | h | K | (J) | M | (d) | Zubehör Zylinderschrauben mit Innensechskant (Nur als Set verfügbar) | ||||
Ausführung | Dg6 | |||||||||||||||||||
Satz | Nur Halterung | 10 | -0.005 -0.014 | 50~250 | 58 | 35 | 26 | 26 | 42 | 19 | 28 | 12 | 18 | 15 | 4.5 | 11 | M4 | 6.0 | M4-20x4 Stk. | |
12 | -0.006 -0.017 | 50~300 | 64 | 35 | 28 | 28 | 47 | 18 | 30 | 16 | 5.5 | 13 | M5-20x4 Stk. | |||||||
(Massivsäule) SSTN MSSTN SSTNM MSSTNM SSSTNM | (Rohr) SSTA MSSTA SSTAM MSSTAM | SSTF SSTFM | 15 | 75~350 | 72 | 40 | 31 | 31 | 52 | 20 | 33.5 | 20 | 18 | 6.6 | 15 | M5 | 10.0 | M6-25x4 Stk. | ||
20 | -0.007 -0.020 | 75~400 | 82 | 45 | 40 | 40 | 62 | 25 | 42 | 12 | 25 | 22 | 6.6 | 15 | M5 | 11.7 | M6-25x4 Stk. | |||
25 | 75~450 | 100 | 60 | 49 | 49 | 75 | 36 | 51.5 | 30 | 27 | 9 | 18 | M6 | 15.2 | M8-25x4 Stk. | |||||
30 | 100~450 | 106 | 54 | 54 | 80 | 57 | 30 | 16.0 | ||||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 125~500 | 118 | 80 | 65 | 65 | 90 | 40 | 67.5 | 15 | 40 | 35 | 11 | 20 | M8 | 20.1 | M10-35x4 Stk. | |||
40 | 150~500 | 125 | 70 | 70 | 95 | 73 | 38 | 22.7 | ||||||||||||
50 | 200~600 | 140 | 100 | 80 | 80 | 106 | 50 | 83 | 50 | 43 | 14 | 24 | M10 | 30.8 | M12-35x4 Stk. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSSTA10-[50-250/1] |
MSSTA12-[50-300/1] |
MSSTA15-[75-350/1] |
MSSTA20-[75-400/1] |
MSSTA25-[75-450/1] |
MSSTA30-[100-450/1] |
MSSTA35-[125-500/1] |
MSSTA40-[150-500/1] |
MSSTA50-[200-600/1] |
MSSTAM10-[50-250/1] |
MSSTAM12-[50-300/1] |
MSSTAM15-[75-350/1] |
MSSTAM20-[75-400/1] |
MSSTAM25-[75-450/1] |
MSSTAM30-[100-450/1] |
MSSTAM35-[125-500/1] |
MSSTAM40-[150-500/1] |
MSSTAM50-[200-600/1] |
MSSTN10-[50-250/1] |
MSSTN12-[50-300/1] |
MSSTN15-[75-350/1] |
MSSTN20-[75-400/1] |
MSSTN25-[75-450/1] |
MSSTN30-[100-450/1] |
MSSTN35-[125-500/1] |
MSSTN40-[150-500/1] |
MSSTN50-[200-600/1] |
MSSTNM10-[50-250/1] |
MSSTNM12-[50-300/1] |
MSSTNM15-[75-350/1] |
MSSTNM20-[75-400/1] |
MSSTNM25-[75-450/1] |
MSSTNM30-[100-450/1] |
MSSTNM35-[125-500/1] |
MSSTNM40-[150-500/1] |
MSSTNM50-[200-600/1] |
SSSTNM10-[50-250/1] |
SSSTNM12-[50-300/1] |
SSSTNM15-[75-350/1] |
SSSTNM20-[75-400/1] |
SSSTNM25-[75-450/1] |
SSSTNM30-[100-450/1] |
SSSTNM35-[125-500/1] |
SSSTNM40-[150-500/1] |
SSSTNM50-[200-600/1] |
SSTA10-[50-250/1] |
SSTA12-[50-300/1] |
SSTA15-[75-350/1] |
SSTA20-[75-400/1] |
SSTA25-[75-450/1] |
SSTA30-[100-450/1] |
SSTA35-[125-500/1] |
SSTA40-[150-500/1] |
SSTA50-[200-600/1] |
SSTAM10-[50-250/1] |
SSTAM12-[50-300/1] |
SSTAM15-[75-350/1] |
SSTAM20-[75-400/1] |
SSTAM25-[75-450/1] |
SSTAM30-[100-450/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Einzelartikel/Set-Artikel | Säulen-typ | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterung Oberflächenbehandlung | Säulenmaterial | Oberflächenbehandlung der Säule | Säule, thermische Behandlung | Zylinderstiftbohrung | Verkaufs-Ausführung | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 35 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 40 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 50 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 35 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 40 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 50 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 10 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 12 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 15 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 20 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 25 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 30 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 35 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 40 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 50 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 10 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 12 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 15 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 20 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 25 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 30 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 35 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 40 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 50 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 10 | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 12 | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 15 | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 20 | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 25 | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 30 | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 35 | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 40 | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 50 | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 35 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 40 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 50 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 |
Loading...
Befestigungsrichtung | seitlich | Ständerhalter, Ausführung | Vierkantflansch | Säulenform | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Halterungsmaterial | EN-JL 1040 Äquiv. | Säule, Befestigungsmethode | Befestigungsschraube | Montagebohrung, Form | Senkbohrung |
Säule, Befestigungszubehör | Befestigungsschraube |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Einzelartikel/Set-Artikel
Säulen-typ
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterung Oberflächenbehandlung
Säulenmaterial
Oberflächenbehandlung der Säule
Säule, thermische Behandlung
Zylinderstiftbohrung
Verkaufs-Ausführung
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften