Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Säule | Halterung | Zubehör | ||||
Massivsäule | Rohr | WerkstoffHärte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Massivsäule | Rohr |
CCTN | CCTA | EN 1.1191 Äquiv. Induktionsgehärtet | - | EN-JL 1040 Äquiv. | Brüniert oder phosphatiert | Befestigungsschraube Zylinderschrauben mit Innensechskant | Kappe für Zylinderschrauben mit Innensechskant Befestigungsschraube (S.2143) |
MCCTN | MCCTA | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | ||||
MCCTNM | MCCTAM | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN-JL 1040 Äquiv. | Chemisch vernickelt |
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
CCTF | EN-JL 1040 Äquiv. | Brüniert oder phosphatiert | Befestigungsschraube |
CCTFM | Chemisch vernickelt |
Teilenummer | - | L |
CCTN20 CCTFM35 | - | 350 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | A | B | F | G | E | (H) | T | ℓ | h | K(d1) | (R) | M | (d) | Zubehör Zylinderschrauben mit Innensechskant (Nur als Set verfügbar) | ||||
Ausführung | Dg6 | ||||||||||||||||||
Satz | Nur Halterung | 10 | -0.005 -0.014 | 50~250 | 45 | 30 | 33 | 15 | 23 | 26 | 9 | 18 | 13 | M5 (4.3) | 13 | M4 | 6.0 | M5-20x4 Stk. | |
12 | -0.006 -0.017 | 50~300 | 48 | 33 | 35 | 18 | 25 | 28 | 14 | 14 | |||||||||
(Massivsäule) CCTN MCCTN MCCTNM | (Rohr) CCTA MCCTA MCCTAM | CCTF CCTFM | 15 | 75~350 | 55 | 35 | 40 | 20 | 28 | 31.5 | 20 | 16 | M6 (5.2) | 15.5 | M5 | 10.0 | M6-25x4 Stk. | ||
20 | -0.007 -0.020 | 75~400 | 65 | 40 | 50 | 22 | 36 | 40 | 9 | 25 | 20 | 20 | M5 | 11.7 | M6-25x4 Stk. | ||||
25 | 75~450 | 80 | 48 | 60 | 25 | 44 | 49.5 | 30 | 25 | M8 (6.8) | 24.5 | M6 | 15.2 | M8-25x4 Stk. | |||||
30 | 100~450 | 85 | 65 | 49 | 55 | 28 | 27 | 16.0 | |||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 125~500 | 105 | 60 | 80 | 30 | 59 | 65.5 | 12 | 40 | 33 | M10 (8.6) | 32.5 | M8 | 20.1 | M10-35x4 Stk. | |||
40 | 150~500 | 110 | 85 | 64 | 71 | 36 | 35 | 22.7 | |||||||||||
50 | 200~600 | 120 | 70 | 95 | 40 | 74 | 81 | 50 | 41 | 40 | M10 | 30.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Einzelartikel/Set-Artikel | Säulen-typ | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterung Oberflächenbehandlung | Säulenmaterial | Oberflächenbehandlung der Säule | Säule, thermische Behandlung | Verkaufs-Ausführung | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 35 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 40 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 50 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 200 ~ 600 | ||
17.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 10 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | - | - | - | Bracket Only | - | |
18.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 12 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | - | - | - | Bracket Only | - | |
18.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 15 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | - | - | - | Bracket Only | - | |
21.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 20 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | - | - | - | Bracket Only | - | |
25.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 25 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | - | - | - | Bracket Only | - | |
32.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 30 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | - | - | - | Bracket Only | - | |
39.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 35 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | - | - | - | Bracket Only | - | |
47.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 40 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | - | - | - | Bracket Only | - | |
61.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 50 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | - | - | - | Bracket Only | - | |
22.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 10 | Chemisch vernickelt | - | - | - | Bracket Only | - | |
23.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 12 | Chemisch vernickelt | - | - | - | Bracket Only | - | |
24.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 15 | Chemisch vernickelt | - | - | - | Bracket Only | - | |
28.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 25 | Chemisch vernickelt | - | - | - | Bracket Only | - | |
41.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 30 | Chemisch vernickelt | - | - | - | Bracket Only | - | |
53.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 35 | Chemisch vernickelt | - | - | - | Bracket Only | - | |
63.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Einzelstück | Nicht im Lieferumfang | 40 | Chemisch vernickelt | - | - | - | Bracket Only | - | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 10 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 12 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 15 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 20 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 25 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 30 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 35 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 40 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 50 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Induktionsgehärtet | Set | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 35 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 40 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 50 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 35 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 40 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 50 | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 10 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 12 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 15 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 20 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 25 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 30 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 35 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 125 ~ 500 |
Loading...
Befestigungsrichtung | seitlich | Ständerhalter, Ausführung | Vierkantflansch | Säulenform | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Halterungsmaterial | EN-JL 1040 Äquiv. | Säule, Befestigungsmethode | Befestigungsschraube | Montagebohrung, Form | Gewindebohrung |
Säule, Befestigungszubehör | Befestigungsschraube | Zylinderstiftbohrung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Einzelartikel/Set-Artikel
Säulen-typ
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterung Oberflächenbehandlung
Säulenmaterial
Oberflächenbehandlung der Säule
Säule, thermische Behandlung
Verkaufs-Ausführung
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften