Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Säule | Halterung | Zubehör | ||||
Massivsäule | Rohr | Werkstoff Härte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Massivsäule | Rohr |
FSBNM | FSBAM | EN 1.1191 Äquiv. Induktionsgehärtet | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | LTBC-Beschichtung | Befestigungsschraube | Befestigungsschraube Kappe (S.2143) |
MFSBN | MFSBA | EN 1.1191 Äquiv. | |||||
KFSBN | KFSBA | Schwarz brüniert | |||||
MSFSBN | MFSBB | EN 1.4301 Äquiv. | - | ||||
FSTNM | FSTAM | EN 1.1191 Äquiv. Induktionsgehärtet | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | ||
MFSTN | MFSTA | EN 1.1191 Äquiv. | |||||
MSFSTN | MFSTB | EN 1.4301 Äquiv. | - | ||||
KBFSBN | KBFSBA | EN 1.1191 Äquiv. | Schwarz brüniert | EN 1.1191 Äquiv. | Schwarz brüniert | ||
MSFSS | MFSSS | EN 1.4301 Äquiv. | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
MFSBF | EN 1.1191 Äquiv. | LTBC-Beschichtung | Befestigungsschraube |
MFSTF | Chemisch vernickelt | ||
MFSLF | Schwarz brüniert | ||
MFSS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L |
MFSTN15 MFSBF20 | - | 250 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | A | B | F | D1 | H | T | ℓ | b | M | (d) | ||||
Ausführung | Dg6 | ||||||||||||||
Satz | Nur Halterung | *16 | -0.004 -0.012 | 50~150 | 33 | 18 | 23 | 14 | 20 | 6 | 12.5 | 4.5 | M4 | - | |
(Massivsäule) FSBNM MFSBN KFSBN MSFSBN FSTNM MFSTN MSFSTN KBFSBN MSFSS | (Rohr) FSBAM MFSBA KFSBA MFSBB FSTAM MFSTA MFSTB KBFSBA MFSSS | MFSBF MFSTF MFSLF MFSS | 8 | -0.005 -0.014 | 50~200 | 38 | 20 | 26 | 16 | 30 | 8 | 15 | |||
10 | 50~250 | 40 | 22 | 28 | 18 | 35 | 18 | 6.0 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 50~300 | 46 | 24 | 32 | 20 | 35 | 8 | 18 | 5.5 | M4 | 6.0 | |||
15 | 75~350 | 56 | 29 | 40 | 25 | 40 | 20 | 6.6 | M5 | 10.0 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 75~400 | 63 | 34 | 46 | 30 | 45 | 10 | 25 | 6.6 | M5 | 11.7 | |||
25 | 75~450 | 78 | 41 | 56 | 37 | 50 | 30 | 9 | M6 | 15.2 | |||||
30 | 100~450 | 82 | 46 | 62 | 42 | 60 | 16.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FSBAM10-[50-250/1] |
FSBAM12-[50-300/1] |
FSBAM15-[75-350/1] |
FSBAM20-[75-400/1] |
FSBAM25-[75-450/1] |
FSBAM30-[100-450/1] |
FSBNM8-[50-200/1] |
FSBNM10-[50-250/1] |
FSBNM12-[50-300/1] |
FSBNM15-[75-350/1] |
FSBNM20-[75-400/1] |
FSBNM25-[75-450/1] |
FSBNM30-[100-450/1] |
FSTAM10-[50-250/1] |
FSTAM12-[50-300/1] |
FSTAM15-[75-350/1] |
FSTAM20-[75-400/1] |
FSTAM25-[75-450/1] |
FSTAM30-[100-450/1] |
FSTNM6-[50-150/1] |
FSTNM8-[50-200/1] |
FSTNM10-[50-250/1] |
FSTNM12-[50-300/1] |
FSTNM15-[75-350/1] |
FSTNM20-[75-400/1] |
FSTNM25-[75-450/1] |
FSTNM30-[100-450/1] |
KBFSBA10-[50-250/1] |
KBFSBA12-[50-300/1] |
KBFSBA15-[75-350/1] |
KBFSBA20-[75-400/1] |
KBFSBA25-[75-450/1] |
KBFSBA30-[100-450/1] |
KBFSBN8-[50-200/1] |
KBFSBN10-[50-250/1] |
KBFSBN12-[50-300/1] |
KBFSBN15-[75-350/1] |
KBFSBN20-[75-400/1] |
KBFSBN25-[75-450/1] |
KBFSBN30-[100-450/1] |
KFSBA10-[50-250/1] |
KFSBA12-[50-300/1] |
KFSBA15-[75-350/1] |
KFSBA20-[75-400/1] |
KFSBA25-[75-450/1] |
KFSBA30-[100-450/1] |
KFSBN8-[50-200/1] |
KFSBN10-[50-250/1] |
KFSBN12-[50-300/1] |
KFSBN15-[75-350/1] |
KFSBN20-[75-400/1] |
KFSBN25-[75-450/1] |
KFSBN30-[100-450/1] |
MFSBA10-[50-250/1] |
MFSBA12-[50-300/1] |
MFSBA15-[75-350/1] |
MFSBA20-[75-400/1] |
MFSBA25-[75-450/1] |
MFSBA30-[100-450/1] |
MFSBB10-[50-250/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Einzelartikel/Set-Artikel | Säulen-typ | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterungsmaterial | Halterung Oberflächenbehandlung | Säulenmaterial | Oberflächenbehandlung der Säule | Säule, thermische Behandlung | Verkaufs-Ausführung | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 6 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Induktionsgehärtet | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Massiv | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Set | Leitungen | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Set | 50 ~ 250 |
Loading...
Befestigungsrichtung | Befestigung vertikal | Ständerhalter, Ausführung | Mit Kompaktflansch | Säulenform | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Säule, Befestigungsmethode | Befestigungsschraube | Montagebohrung, Form | Durchgangsbohrung | Säule, Befestigungszubehör | Befestigungsschraube |
Zylinderstiftbohrung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Einzelartikel/Set-Artikel
Säulen-typ
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterungsmaterial
Halterung Oberflächenbehandlung
Säulenmaterial
Oberflächenbehandlung der Säule
Säule, thermische Behandlung
Verkaufs-Ausführung
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften