Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | ||
Seitenmontage | Seitenmontage, Zylinderstiftbohrung | Seitenmontage | Seitenmontage, Zylinderstiftbohrung | ||
CLTB | CLPK | Stahl für Grundstruktur | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube | Zylinderstift für Zylinderschraube mit Innensechskant |
CLTM | CLPM | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) | Zylinderstift für Zylinderschraube mit Innensechskant (Edelstahl) | |
CLTBM | - | Aluminium-legierung | schwarz eloxiert | Innensechskantschraube | - |
CLTAM | - | Klar eloxiert | Innensechskantschraube (Edelstahl) | ||
CLTS | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
DH7 | Zubehör: Zylinderstift |
20 | MSTM6-20 |
25 | MSTM8-20 |
30 | |
35 | MSTM10-30 |
40 | |
50 |
Teilenummer |
CLTB35 CLPM30 |
Teilenummer | A | B | L | T | F | G | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | PH7 | Mitgelieferte Schraube | Stückpreis | ||||||||||
Seitenmontage | Seitenmontage, Zylinderstiftbohrung | |||||||||||||||||||||||||||
Ausführung | DH7 | Toleranz | CLTB | CLTM | CLTBM | CLTAM | CLTS | CLPK | CLPM | |||||||||||||||||||
Seitenmontage CLTB CLTM CLTBM CLTAM CLTS | Seitenmontage, Zylinderstiftbohrungen CLPK CLPM | 10 | +0.015 0 | 40 | 35 | 32 | 10 | 30 | 18 | 4.4 | 15 | 10.5 | 20 | 5 | 8 | 4.5 | M4 | 2 | - | - | M4-15, 2 Stk. | - | - | |||||
12 | +0.018 0 | 44 | 34 | 5.5 | 14 | 11.5 | 22 | 5.5 | 9 | 5.5 | M5 | M5-15, 2 Stk. | - | - | ||||||||||||||
15 | 50 | 40 | 38 | 12 | 38 | 20 | 6.6 | 18 | 12.5 | 25 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | M6-15, 2 Stk. | - | - | |||||||||||
16 | M6-15, 2 Stk. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 65 | 45 | 45 | 12 | 50 | 25 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | 6 | +0.012 0 | M6-20, 2 Stk. | |||||||||
25 | 80 | 60 | 53 | 60 | 36 | 9 | 27 | 18 | 35 | 8 | +0.015 0 | M6-25, 2 Stk. | ||||||||||||||||
30 | 90 | 60 | 15 | 70 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8-35, 2 Stk. | ||||||||||||||||
35 | +0.025 0 | 105 | 80 | 68 | 15 | 80 | 40 | 11 | 35 | 24 | 50 | 9 | 14 | 9 | M8 | 3 | 10 | +0.015 0 | M8-40, 2 Stk. | - | ||||||||
40 | 115 | 76 | 90 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | M10-45, 2 Stk. | - | ||||||||||||||||
50 | 135 | 100 | 87 | 18 | 105 | 50 | 14 | 43 | 33 | 70 | M10-50, 2 Stk. | - | ||||||||||||||||
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes. Für Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. CLTS ist bis D=30 verfügbar. CLPK und CLPM sind ab D=20 verfügbar. D=16 aus CLTBM nicht verfügbar. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterungsmaterial | Halterung Oberflächenbehandlung | Zylinderstiftbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Mitgeliefert | |
115.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Mitgeliefert | |
135.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 30 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Mitgeliefert | |
153.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Mitgeliefert | |
175.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Mitgeliefert | |
211.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Mitgeliefert | |
106.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | |
129.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | |
151.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 30 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | |
172.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | |
216.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | |
237.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | |
56.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
64.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | - | |
76.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 15 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
69.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
88.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 20 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
113.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
141.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
185.86 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
250.65 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 40 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
343.14 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
51.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
61.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Nicht im Lieferumfang | |
72.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
72.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Nicht im Lieferumfang | |
73.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Nicht im Lieferumfang | |
89.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
103.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
118.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Nicht im Lieferumfang | |
135.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Nicht im Lieferumfang | |
162.96 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
56.30 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
64.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 12 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
76.43 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 15 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
88.57 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 20 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
112.49 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
140.70 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 30 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
184.35 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
236.35 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 40 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
323.66 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | Nicht im Lieferumfang | |
61.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
69.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
79.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
79.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | |
81.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | |
99.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | |
116.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | |
132.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | |
166.63 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | |
182.44 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | |
100.97 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
121.34 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 12 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
142.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
128.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
150.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
183.09 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 25 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
213.20 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 30 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Einzelartikel/Set-Artikel | Einzelstück | Befestigungsrichtung | seitlich | Ständerhalter, Ausführung | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Säulenform | Rund | Säulen-typ | Nicht im Lieferumfang | Säule, Befestigungsmethode | Splintklemme |
Montagebohrung, Form | Durchgangsbohrung | Säule, Befestigungszubehör | Zylinderschrauben mit Innensechskant |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterungsmaterial
Halterung Oberflächenbehandlung
Zylinderstiftbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften