Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
CLCB | Stahl für Grundstruktur | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
CLCNM | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
CLCBM | Aluminium-legierung | schwarz eloxiert | Innensechskantschraube |
CLCAM | Klar eloxiert | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
CLCS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer |
CLCB35 |
Teilenummer | A | B | L | T | F | G | K | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | Mitgelieferte Schraube | Stückpreis | ||||||
Ausführung | DH7 | CLCB | CLCNM | CLCBM | CLCAM | CLCS | |||||||||||||||||
CLCB CLCNM CLCBM CLCAM CLCS (D20~30) | 20 | +0.021 0 | 60 | 30 | 45 | 12 | 45 | 18 | 6.6 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | M6-12, 1 Stk. | |||||
25 | 73 | 45 | 53 | 54 | 30 | 9 | 27 | 18 | 35 | M6-25, 1 Stk. | |||||||||||||
30 | 83 | 60 | 15 | 64 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | 2 | M8-35, 1 Stk. | ||||||||||
35 | +0.025 0 | 94 | 60 | 68 | 72 | 35 | 11 | 35 | 24 | 50 | M8-40, 1 Stk. | - | |||||||||||
40 | 104 | 76 | 82 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 3 | M10-45, 1 Stk. | - | ||||||||||
50 | 118 | 75 | 87 | 18 | 94 | 45 | 14 | 43 | 33 | 70 | M10-50, 1 Stk. | - | |||||||||||
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes. Für Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CLCAM20 |
CLCAM25 |
CLCAM30 |
CLCAM35 |
CLCAM40 |
CLCAM50 |
CLCB20 |
CLCB25 |
CLCB30 |
CLCB35 |
CLCB40 |
CLCB50 |
CLCBM20 |
CLCBM25 |
CLCBM30 |
CLCBM35 |
CLCBM40 |
CLCBM50 |
CLCNM20 |
CLCNM25 |
CLCNM30 |
CLCNM35 |
CLCNM40 |
CLCNM50 |
CLCS20 |
CLCS25 |
CLCS30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterungsmaterial | Halterung Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.82 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 20 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | |
94.26 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | |
114.75 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 30 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | |
147.65 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | |
189.41 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 40 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | |
259.13 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Klar eloxiert | |
62.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
83.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
93.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
106.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
128.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
154.61 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
79.08 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 20 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | |
95.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | |
116.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 30 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | |
149.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | |
191.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | |
262.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Schwarz eloxiert | |
68.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
91.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
103.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 30 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
126.78 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
149.57 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
179.16 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
110.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
163.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
205.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Einzelartikel/Set-Artikel | Einzelstück | Befestigungsrichtung | seitlich | Ständerhalter, Ausführung | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Säulenform | Rund | Säulen-typ | Nicht im Lieferumfang | Säule, Befestigungsmethode | Splintklemme |
Montagebohrung, Form | Durchgangsbohrung | Säule, Befestigungszubehör | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Zylinderstiftbohrung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterungsmaterial
Halterung Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften