Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
CLSB | EN 1.0038 Äquiv. | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
CLSM | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
CLSAM | EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
CLSS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer |
CLSB20 |
Teilenummer | A | B | L | T | D1 | F | G | b | C | S | H | Y | d | d1 | MA | h | f | e | W | Mitgelieferte Schraube | Stückpreis | |||||
Ausführung | DH7 | CLSB | CLSM | CLSAM | CLSS | |||||||||||||||||||||
CLSB CLSM CLSAM CLSS (D10~30) | 10 | +0.015 0 | 50 | 33 | 35 | 10 | 30 | 35 | 18 | 4.5 | 29 | - | 10 | 5 | 4.5 | 8 | M4 | 22 | 15 | 20 | 2 | M4-15, 1 Stk. | ||||
12 | +0.018 0 | 52 | 35 | 32 | 37 | 20 | - | 11 | 6 | 22 | ||||||||||||||||
15 | 58 | 40 | 39 | 12 | 35 | 40 | 24 | 5.5 | 32 | - | 12.5 | 5.5 | 10 | M5 | 24 | 17 | 25 | M5-20, 2 Stk. | ||||||||
16 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 73 | 45 | 50 | 12 | 40 | 50 | 28 | 6.6 | 33.8 | 10.5 | 14 | 7 | 5.5 | 9.5 | M5 | 27 | 25 | 30 | 2 | M5-20, 2 Stk. | |||||
25 | 93 | 55 | 60 | 50 | 62 | 36 | 9 | 41.5 | 12 | 18 | 10 | 6.6 | 11 | M6 | 34 | 28 | 35 | M6-25, 2 Stk. | ||||||||
30 | 103 | 65 | 70 | 15 | 60 | 72 | 42 | 47 | 15 | 21 | 9 | 14 | M8 | 38 | 34 | 45 | M8-25, 2 Stk. | |||||||||
35 | +0.025 0 | 108 | 70 | 80 | 15 | 65 | 75 | 45 | 11 | 55 | 16 | 24 | 10 | 9 | 14 | M8 | 44 | 39 | 50 | 3 | M8-25, 2 Stk. | - | ||||
40 | 118 | 75 | 90 | 70 | 78 | 55 | 64 | 17 | 26 | 13 | 53 | 40 | 60 | M8-30, 2 Stk. | - | - | ||||||||||
50 | 138 | 90 | 110 | 18 | 85 | 95 | 60 | 14 | 77.5 | 21 | 32 | 16 | 11 | 17.5 | M10 | 65 | 48 | 70 | M10-35, 2 Stk. | - | ||||||
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes. D=16 ist nur für CLSB und CLSM wählbar. Für Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterungsmaterial | Halterung Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
60.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
67.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
69.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
86.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
106.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
129.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
224.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | [Aluminium] EN AW-6061 Äquiv. | Klar eloxiert | |
50.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
61.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
70.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
70.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
72.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
82.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
96.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
109.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
125.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
150.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
61.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
72.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
80.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
80.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
81.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
92.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
107.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
122.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
140.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
169.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
95.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
106.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
123.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
125.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
152.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
177.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - |
Loading...
Einzelartikel/Set-Artikel | Einzelstück | Befestigungsrichtung | Befestigung vertikal | Ständerhalter, Ausführung | Mit Kompaktflansch |
---|---|---|---|---|---|
Säulenform | Rund | Säulen-typ | Nicht im Lieferumfang | Säule, Befestigungsmethode | Splintklemme |
Montagebohrung, Form | Durchgangsbohrung | Säule, Befestigungszubehör | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Zylinderstiftbohrung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterungsmaterial
Halterung Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften