Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Mit Kompaktflansch | Vierkantflansch | |||
TLSB | KLSB | EN 1.1191 Äquiv. | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
TLSM | KLSM | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
TLSS | KLSS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer |
TLSB20 |
Teilenummer | A | B | L | T | D1 | F | G | b | C | S | H | Y | d | d1 | MA | h | f | e | W | K | P | |||
Ausführung | DH7 | |||||||||||||||||||||||
(Kompakt mit Flansch) TLSB TLSM TLSS | (Quadratisch mit Flansch) KLSB KLSM KLSS | 10 | + 0.015 0 | 45 | 28 | 35 | 10 | 26 | 30 | 18 | 4.5 | 29 | - | 9.5 | 3 | 4.5 | 8 | M4 | 22 | 15 | 14 | 2 | 35 | 36 |
12 | + 0.018 0 | 50 | 32 | 30 | 34 | 22 | - | 10.5 | 3.5 | 16 | 38 | 40 | ||||||||||||
15 | 58 | 38 | 39 | 12 | 35 | 38 | 26 | 5.5 | 32 | - | 12.5 | 4 | 5.5 | 9.5 | M5 | 24 | 17 | 19 | 44 | 46 | ||||
20 | + 0.021 0 | 64 | 42 | 50 | 12 | 40 | 42 | 30 | 6.6 | 33.8 | 10.5 | 14 | 6.5 | 5.5 | 9.5 | M5 | 27 | 25 | 24 | 2 | 50 | 52 | ||
25 | 80 | 50 | 60 | 48 | 54 | 35 | 9 | 41.5 | 12 | 17 | 8 | 6.6 | 11 | M6 | 34 | 28 | 29 | 62 | 64 | |||||
30 | 90 | 60 | 70 | 15 | 58 | 58 | 45 | 47 | 15 | 21 | 8 | 9 | 14 | M8 | 38 | 34 | 34 | 68 | 74 | |||||
35 | + 0.025 0 | 100 | 66 | 80 | 15 | 64 | 66 | 48 | 11 | 55 | 16 | 23 | 11.5 | 9 | 14 | M8 | 44 | 39 | 41 | 3 | 76 | 82 | ||
40 | 106 | 72 | 90 | 70 | 70 | 54 | 64 | 17 | 26 | 53 | 40 | 46 | 80 | 88 | ||||||||||
50 | 125 | 88 | 110 | 18 | 85 | 80 | 68 | 14 | 77.5 | 21.0 | 32 | 12 | 11 | 17.5 | M10 | 65 | 48 | 58 | 94 | 105 | ||||
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes. Für Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ständerhalter, Ausführung | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterungsmaterial | Halterung Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
27.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vierkantflansch | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
40.49 € 17.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vierkantflansch | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
54.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vierkantflansch | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
61.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vierkantflansch | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
125.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
25.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vierkantflansch | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
28.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vierkantflansch | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
43.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vierkantflansch | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
59.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
92.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vierkantflansch | 40 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
60.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
94.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
122.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
142.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vierkantflansch | 30 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
22.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kompaktflansch | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
25.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Kompaktflansch | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
30.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kompaktflansch | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
38.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kompaktflansch | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
53.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kompaktflansch | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
59.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kompaktflansch | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
65.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Kompaktflansch | 35 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
80.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kompaktflansch | 40 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | |
123.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
23.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
26.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kompaktflansch | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
32.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kompaktflansch | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
42.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kompaktflansch | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
58.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Kompaktflansch | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
63.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Kompaktflansch | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
74.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
90.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Kompaktflansch | 40 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
140.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Kompaktflansch | 50 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | |
51.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Kompaktflansch | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
57.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Kompaktflansch | 12 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
76.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Kompaktflansch | 15 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
91.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Kompaktflansch | 20 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | |
119.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Kompaktflansch | 25 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Einzelartikel/Set-Artikel | Einzelstück | Befestigungsrichtung | Befestigung vertikal | Säulenform | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Säulen-typ | Nicht im Lieferumfang | Säule, Befestigungsmethode | Splintklemme | Montagebohrung, Form | Durchgangsbohrung |
Säule, Befestigungszubehör | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Zylinderstiftbohrung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ständerhalter, Ausführung
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterungsmaterial
Halterung Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften