Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Senkbohrung | Innengewinde | |||
SAQBK | SBQBK | Allgemeiner Strukturstahl | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
SAQMK | - | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) |
Teilenummer |
SAQB20 SBQBK30 |
Teilenummer | A | B | C | F | f1 | f2 | f3 | G | b | b1 | h | m | H | MA | X | S | d | d1 | Z | W | Mitgelieferte Schraube | |||
Ausführung | DH7 | |||||||||||||||||||||||
Senkbohrung SAQBK SAQMK | Innengewinde SBQBK | 10 | + 0.015 0 | 40 | 20 | 19 | 28 | 9 | 19 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4.6 | M4 | 9 | M4 | 4.75 | 9.5 | 5 | 8 | 4.6 | 2 | M4-15, 2 Stk. |
12 | + 0.018 0 | 42 | 30 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | 50 | 22 | 21 | 38 | 14 | 24 | 12 | 6 | 9.2 | 5.5 | M5 | 12 | M5 | 5.5 | 10 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5-15, 2 Stk. | |||||
20 | + 0.021 0 | 60 | 30 | 29 | 45 | 17.5 | 27.5 | 7.5 | 16 | 7 | 11 | 6.5 | M6 | 15 | M6 | 7 | 15 | 7 | 11 | 6.5 | M6-20, 2 Stk. | |||
25 | 65 | 35 | 34 | 50 | 20 | 30 | 20 | 17 | 20 | M6-25, 2 Stk. | ||||||||||||||
30 | 80 | 45 | 44 | 60 | 22.5 | 37.5 | 10 | 25 | 9 | 14 | 9 | M8 | 21 | M8 | 9.5 | 25 | 9 | 14 | 9 | M8-30, 2 Stk. | ||||
35 | + 0.025 0 | 85 | 50 | 49 | 65 | 25 | 40 | 30 | 24 | 30 | 3 | M8-35, 2 Stk. | ||||||||||||
40 | 100 | 60 | 59 | 75 | 30 | 45 | 12.5 | 35 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 26 | 12 | 35 | M8-40, 2 Stk. | ||||||||
50 | 110 | 70 | 69 | 85 | 32.5 | 52.5 | 45 | 33 | M10 | 14.5 | 40 | 11 | 17.5 | 11 | M10-50, 2 Stk. | |||||||||
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes. Für Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und 2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterung Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.89 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
32.00 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
33.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
38.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
44.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
53.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
94.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
35.69 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
35.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
37.82 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
43.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
49.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
60.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
73.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
89.08 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
105.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
31.89 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
32.00 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
33.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 15 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
38.72 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
44.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
53.26 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
94.39 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung |
Loading...
Einzelartikel/Set-Artikel | Einzelstück | Befestigungsrichtung | Befestigung vertikal | Ständerhalter, Ausführung | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Säulenform | Rund | Säulen-typ | Nicht im Lieferumfang | Halterungsmaterial | EN 1.0038 Äquiv. |
Säule, Befestigungsmethode | Splintklemme | Säule, Befestigungszubehör | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Zylinderstiftbohrung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterung Oberflächenbehandlung
Montagebohrung, Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften