Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Senkbohrung | Innengewinde | |||
CAQB | CBQB | Allgemeiner Strukturstahl | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
CAQM | CBQM | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) |
Teilenummer |
CAQB20 |
Teilenummer | A | B | C | f1 | f2 | G | b | b1 | m | H | MA | X | S | d | d1 | Z | Stückpreis | ||||||
Ausführung | DH7 | CAQB | CBQB | CAQM | CBQM | ||||||||||||||||||
Senkbohrung CAQB CAQM | Innengewinde CBQB CBQM | 10 | + 0.015 0 | 30 | 20 | 19 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | M4 | 9 | M4 | 4.75 | 9.5 | 5 | 8 | 4.6 | ||||
12 | + 0.018 0 | 32 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
15 | 39 | 14 | M5 | 12 | |||||||||||||||||||
20 | + 0.021 0 | 48 | 28 | 27 | 7.5 | 17.5 | 16 | 7 | 11 | M6 | 15 | M6 | 7 | 13 | 7 | 11 | 6.5 | ||||||
25 | 52 | 32 | 31 | 20 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
30 | 63 | 40 | 39 | 10 | 22.5 | 20 | 9 | 14 | M8 | 21 | M8 | 9.5 | 20 | 9 | 14 | 9 | - | ||||||
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes. D=30 aus CBQB nicht verfügbar. Für Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CAQB10 |
CAQB12 |
CAQB15 |
CAQB20 |
CAQB25 |
CAQB30 |
CAQM10 |
CAQM12 |
CAQM15 |
CAQM20 |
CAQM25 |
CAQM30 |
CBQB10 |
CBQB12 |
CBQB15 |
CBQB20 |
CBQB25 |
CBQM10 |
CBQM12 |
CBQM15 |
CBQM20 |
CBQM25 |
CBQM30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterung Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.73 € 14.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
29.60 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | - | - | |
30.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | |
34.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
41.25 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 25 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
48.45 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 30 | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
32.27 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
33.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
34.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 15 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
39.48 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 20 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
44.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 25 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
53.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 30 | Chemisch vernickelt | Senkbohrung | |
28.73 € 10.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
29.60 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 12 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
30.49 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 15 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
34.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 20 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
41.25 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 25 | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
32.27 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
33.15 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 12 | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
34.03 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 15 | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
39.48 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 20 | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
44.78 € 17.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
53.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 30 | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung |
Loading...
Einzelartikel/Set-Artikel | Einzelstück | Befestigungsrichtung | Befestigung vertikal | Ständerhalter, Ausführung | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Säulenform | Rund | Säulen-typ | Nicht im Lieferumfang | Halterungsmaterial | EN 1.0038 Äquiv. |
Säule, Befestigungsmethode | Splintklemme | Säule, Befestigungszubehör | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Zylinderstiftbohrung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterung Oberflächenbehandlung
Montagebohrung, Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften