Rohrsäulenständer / Geschweißt / Runder Flansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrsäulenständer/Geschweißt/Runder Flansch:Verwandte bildanzeige
■Rohr mit Außengewinde
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungTeil
rund mit FlanschMit Kompaktflansch
PSEGWPSEGEN 1.0480 ÄquivalentChemisch vernickeltRohr
EN 1.0038 ÄquivalentHalterung
PSEGKWPSEGKEN 1.0480 ÄquivalentSchwarz brüniertRohr
EN 1.0038 ÄquivalentHalterung
PSEGS-EN 1.4301 Äquivalent-Rohr
EN 1.4301 ÄquivalentHalterung

■Geschweißtes Rohr mit Außengewinde
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungTeil
rund mit FlanschMit Kompaktflansch
PSYGWPSYGEN 1.0480 ÄquivalentChemisch vernickeltRohr
EN 1.0038 ÄquivalentHalterung

Spezifikationen

Teilenummer-L
PSEG42
WPSYG54
-
-
600
300
TeilenummerG(PF)L
1mm-Schritte
FBDD1D2t(t1)AP.C.D.HdMTH123WZW1
AusführungNenngrößeGewindenenn-ØGewinde, Außen-Ø
rund mit Flansch
PSEG
PSEGK
PSEGS
Geschweißter Rundflansch
PSYG
28G133.25 200~800262340±0.440.55473.610080609M61060252515646244
36G1 1/441.91 200~1000292650.8±0.4151.56581109075753030747450
42G1 1/247.80 51.56553.5
54G259.61 302760.5±0.496176.343.612010090M81290354020907670
Mit Kompaktflansch
WPSEG
WPSEGK
Geschweißter Kompaktflansch
WPSYG
70G2 1/275.18 300~1000353276.3±0.567789.15.54.913011010510540451008080
82G387.88 403789.1±0.990101.676.3140120120120601108690
92G3 1/2100.33 101.6±1.0210212065.31601401501509013094110
Rohraußengewinde entspricht JIS B 0202, Klasse B. Für Flanschlager, siehe S.2191, 2192
PSEGS ist nur bei einem Nennwert von 42 und 54 verfügbar. Nur bei PSEGS54 Maß t=4.9 und Maß (t1)=4.4.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSEG28-[200-800/1]
PSEG36-[200-1000/1]
PSEG42-[200-1000/1]
PSEG54-[200-1000/1]
PSEG70-[300-1000/1]
PSEG82-[300-1000/1]
PSEG92-[300-1000/1]
PSEGK28-[200-800/1]
PSEGK36-[200-1000/1]
PSEGK42-[200-1000/1]
PSEGK54-[200-1000/1]
PSEGK70-[300-1000/1]
PSEGK82-[300-1000/1]
PSEGK92-[300-1000/1]
PSEGS42-[200-1000/1]
PSEGS54-[200-1000/1]
PSYG28-[200-800/1]
PSYG36-[200-1000/1]
PSYG42-[200-1000/1]
PSYG54-[200-1000/1]
PSYG70-[300-1000/1]
PSYG82-[300-1000/1]
PSYG92-[300-1000/1]
WPSEG28-[200-800/1]
WPSEG36-[200-1000/1]
WPSEG42-[200-1000/1]
WPSEG54-[200-1000/1]
WPSEG70-[300-1000/1]
WPSEG82-[300-1000/1]
WPSEG92-[300-1000/1]
WPSEGK28-[200-800/1]
WPSEGK36-[200-1000/1]
WPSEGK42-[200-1000/1]
WPSEGK54-[200-1000/1]
WPSEGK70-[300-1000/1]
WPSEGK82-[300-1000/1]
WPSEGK92-[300-1000/1]
WPSYG28-[200-800/1]
WPSYG36-[200-1000/1]
WPSYG42-[200-1000/1]
WPSYG54-[200-1000/1]
WPSYG70-[300-1000/1]
WPSYG82-[300-1000/1]
WPSYG92-[300-1000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Hohlwerkstoff Halterungsmaterial Oberflächenbehandlung Nennwert (Schrauben-Ø außen)
(mm)
L
(mm)
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating28(33.25)200 ~ 800
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating36(41.91)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating42(47.80)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating54(59.61)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating70(75.18)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating82(87.88)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating92(100.33)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating28(33.25)200 ~ 800
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating36(41.91)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating42(47.80)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating54(59.61)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating70(75.18)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating82(87.88)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating92(100.33)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Not Provided42(47.80)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Round FlangedEN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.Not Provided54(59.61)200 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating28(33.25)200 ~ 800
1 9 Arbeitstage 10Welded Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating36(41.91)200 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating42(47.80)200 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating54(59.61)200 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating70(75.18)300 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating82(87.88)300 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Round FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating92(100.33)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating28(33.25)200 ~ 800
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating36(41.91)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating42(47.80)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating54(59.61)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating70(75.18)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating82(87.88)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating92(100.33)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating28(33.25)200 ~ 800
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating36(41.91)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating42(47.80)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating54(59.61)200 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating70(75.18)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating82(87.88)300 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating92(100.33)300 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating28(33.25)200 ~ 800
1 9 Arbeitstage 10Welded Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating36(41.91)200 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating42(47.80)200 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating54(59.61)200 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating70(75.18)300 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating82(87.88)300 ~ 1000
1 9 Arbeitstage 10Welded Compact FlangedEN 1.0480 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating92(100.33)300 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Rohrsäulenständer/Geschweißt/Runder Flansch:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Rohrsäulenständer/Geschweißt/Runder Flansch:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support