Kompakte Klemmstücke / Gleicher Ø / Abgänge rechtwinklig angeordnet / Mit Flügelknopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kompakte Klemmstücke/Gleicher Ø/Abgänge rechtwinklig angeordnet/Mit Flügelknopf:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
Gleicher ØUngleicher Ø
ALKCCALNCCEN AW-6061 Äquivalentschwarz eloxiertFlügelschraube (schwarz)
ALKWCALNWCKlar eloxiertFlügelschraube (weiß)
* Flügelschraubenkopf: Nylon 66
   Gewindebereich: SWRM-10
chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teile-nummer-D1
ALKCC8
ALNCC10

-

8
■Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration mit Flügelknöpfen
Teile-nummerBLL1L2rP1P2d2mWFlügelschraubeStückpreis
AusführungDH7ECALKCC, ALKWC
ALKCC
ALKWC
6+0.012
0
102910.5856.56.53.5M311810.5
8+0.015
0
12321110677
10163913.51288.58.54.5M41.5
12+0.018
0
18431415999
15225418181111.511.55.5M52815
■Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration mit Flügelknöpfen
Teile-nummerD1H7BB1LL1L2rr1P1P2d4mWFlügelschraubem1W1FlügelschraubeStückpreis
AusführungDH7ECE1C1ALNCC, ALNWC
ALNCC
ALNWC
8+0.015
0
6+0.012
0
121031.511105676.53.5M311810.5M311810.5
10+0.015
0
6+0.012
0
16123713.512688.574.5M41.51810.5M411810.5
108+0.015
0
36.5123.5M3
12+0.018
0
8+0.015
0
18144014147997.54.5M41.51810.5M411810.5
121039.53.5M31.5
15+0.018
0
10+0.015
0
221849181691111.595.5M51.52815M51.52815
1512+0.018
0
48.54.5M41810.5
Die Toleranz und die Rechtwinkligkeit DH7 und D1H7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts.
Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Die Flügelmutter erst festziehen, wenn die Welle in Teil D eingesetzt ist.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ALKCC6
ALKCC8
ALKCC10
ALKCC12
ALKCC15
ALKWC6
ALKWC8
ALKWC10
ALKWC12
ALKWC15
ALNCC8-6
ALNCC10-6
ALNCC10-8
ALNCC12-8
ALNCC12-10
ALNCC15-10
ALNCC15-12
ALNWC8-6
ALNWC10-6
ALNWC10-8
ALNWC12-8
ALNWC12-10
ALNWC15-10
ALNWC15-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulen-Ø
(mm)
Stabdurchmesser 2
(mm)
Oberflächenbehandlung Kombinationssäulen-Ø

15.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106-Schwarz eloxiertGleicher Ø

15.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108-Schwarz eloxiertGleicher Ø

18.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010-Schwarz eloxiertGleicher Ø

18.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

21.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015-Schwarz eloxiertGleicher Ø

15.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106-Klar eloxiertGleicher Ø

15.80 €

5.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108-Klar eloxiertGleicher Ø

18.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

18.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012-Klar eloxiertGleicher Ø

21.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015-Klar eloxiertGleicher Ø

16.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1086Schwarz eloxiertUngleicher Ø

18.22 €

7.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10106Schwarz eloxiertUngleicher Ø

18.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10108Schwarz eloxiertUngleicher Ø

18.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10128Schwarz eloxiertUngleicher Ø

18.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101210Schwarz eloxiertUngleicher Ø

23.08 €

7.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101510Schwarz eloxiertUngleicher Ø

23.08 €

7.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101512Schwarz eloxiertUngleicher Ø

16.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1086Klar eloxiertUngleicher Ø

18.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106Klar eloxiertUngleicher Ø

18.22 €

5.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10108Klar eloxiertUngleicher Ø

18.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10128Klar eloxiertUngleicher Ø

18.99 €

5.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101210Klar eloxiertUngleicher Ø

23.08 €

9.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101510Klar eloxiertUngleicher Ø

23.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101512Klar eloxiertUngleicher Ø

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlitzklemmung Säulenform Quadratisch Werkstoff Aluminium

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support