Kompakte Klemmstücke / Vertikale oder horizontale Gewindebohrung / Mit Flügelknopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kompakte Klemmstücke/Vertikale oder horizontale Gewindebohrung/Mit Flügelknopf:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
Vertikale GewindebohrungenParallele Gewindebohrungen
AMNCCAQMCCEN AW-6061 Äquivalentschwarz eloxiertFlügelschraube (schwarz)
-AQMWCKlar eloxiertFlügelschraube (weiß)
* Flügelschraubenkopf: Nylon 66
    Gewinde: SWRM-10 (Chromatiert (III-wertig))

Spezifikationen

Teilenummer
AQMWC10
TeilenummerBLL1L2rHm1fPP1Wd2mFlügelschraubeStückpreis
Vertikale GewindebohrungenParallele Gewindebohrungen
AusführungDH7ECAMNCCAQMCC, AQMWC
Vertikale Gewindebohrungen
AMNCC
 
Parallele Gewindebohrungen
AQMCC
AQMWC
6+0.012
0
1021.510.51158M2.6456.513.5M31810.5  
8+0.015
0
12251114610M3567  
101629.513.516811M4688.51.54.5M4  
12+0.018
0
183214189139  
15224118231117M5812125.5M52815  
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Die Flügelmutter erst festziehen, wenn die Welle in Teil D eingesetzt ist.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AMNCC6
AMNCC8
AMNCC10
AMNCC12
AMNCC15
AQMCC6
AQMCC8
AQMCC10
AQMCC12
AQMCC15
AQMWC6
AQMWC8
AQMWC10
AQMWC12
AQMWC15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätemontage Säulen-Ø
(mm)
Oberflächenbehandlung

14.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Vertikal mit Gewinde6Schwarz eloxiert

15.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Vertikal mit Gewinde8Schwarz eloxiert

17.15 €

5.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Vertikal mit Gewinde10Schwarz eloxiert

17.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

19.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Vertikal mit Gewinde15Schwarz eloxiert

14.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde6Schwarz eloxiert

15.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

17.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde10Schwarz eloxiert

17.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

19.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Passfeder mit Gewinde15Schwarz eloxiert

14.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde6Klar eloxiert

15.18 €

5.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Passfeder mit Gewinde8Klar eloxiert

17.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde10Klar eloxiert

17.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde12Klar eloxiert

19.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Säulenform Rund Werkstoff Aluminium

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support