Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
KKST | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | Klemmhebel |
MKST | Chemisch vernickelt | ||
AKST | EN AW-6063 Äquivalent | schwarz eloxiert | |
SKSTS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
KKST20 SKSTS15 |
Teile-nummer | A | B | E | F | H | M | d | R | H1 | H2 | Klemmhebel | Stückpreis | |||||
Ausführung | DH7 | KKST | MKST | AKST | SKSTS | ||||||||||||
KKST MKST AKST (D≤30) SKSTS (D≤30) | 10 | + 0.015 0 | 51 | 16 | 18 | 15 | 12 | M6 | 6.6 | 45 | 35 | 38.5 | CLDM 6-16-M | ||||
12 | + 0.018 0 | 54 | 19 | 18 | CLDM 6-20-M | ||||||||||||
15 | 69 | 22 | 24 | 21 | 16 | M8 | 9 | 63 | 45.5 | 49 | CLDM 8-20-M | ||||||
20 | + 0.021 0 | 78 | 28 | 26 | 26 | 19 | CLDM 8-25-M | ||||||||||
25 | 97 | 36 | 32 | 33 | 23 | M10 | 11 | 78 | 55 | 59 | CLDM 10-32-M | ||||||
30 | 105 | 40 | 34 | 37 | 25 | CLDM 10-40-M | |||||||||||
35 | + 0.025 0 | 121 | 45 | 39 | 43 | 29 | M12 | 13 | 92 | 67 | 71 | CLDM 12-40-M | - | - | |||
AKST und SKSTS bis Ø 30 verfügbar. Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AKST10 |
AKST12 |
AKST15 |
AKST20 |
AKST25 |
AKST30 |
KKST10 |
KKST12 |
KKST15 |
KKST20 |
KKST25 |
KKST30 |
KKST35 |
MKST10 |
MKST12 |
MKST15 |
MKST20 |
MKST25 |
MKST30 |
MKST35 |
SKSTS10 |
SKSTS12 |
SKSTS15 |
SKSTS20 |
SKSTS25 |
SKSTS30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.40 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
54.65 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
65.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
69.38 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
83.67 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
92.62 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
47.23 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | |
53.28 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | |
59.67 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | |
64.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
78.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | |
85.93 € 33.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | Stahl | Brünierung | |
101.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Brünierung | |
50.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
55.26 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
63.92 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
86.39 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
94.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
112.81 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
63.46 € 22.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
70.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
81.82 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
90.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
109.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
124.65 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Ausführung | Schlitzklemmung | Säulenform | Quadratisch | Kombinationssäulen-Ø | Gleicher Ø |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften