Klemmstücke / Ungleiche Ø / Abgänge rechtwinklig angeordnet

Klemmstücke / Ungleiche Ø / Abgänge rechtwinklig angeordnet
  • Mengenrabatt
Strebenklemme, die bei der Kreuzung von Reduzierstreben im rechten Winkel verwendet wird. [Werkstoff] Aluminiumlegierung, allgemeiner Baustahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert)
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmstücke/Ungleiche Ø/Abgänge rechtwinklig angeordnet:Verwandte bildanzeige
Bei brünierten Artikeln werden CB-Schrauben mitgeliefert und bei den übrigen Artikeln werden schwarz eloxierte Artikel und SCB-Schrauben mitgeliefert.
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
Ungleicher Ø, rechtwinklige
Konfiguration
Ungleicher Ø, rechtwinklige
Konfiguration, vertauscht
KLSTN
KLSTK
EN 1.0038 ÄquivalentSchwarz brüniertInnensechskantschraube
MLSTN
MLSTK
Chemisch vernickeltInnensechskantschraube (Edelstahl)
ALKLN
ALKLK
EN AW-6063 Äquivalentschwarz eloxiertInnensechskantschraube
HLKLN
-
Klar eloxiertInnensechskantschraube (Edelstahl)
SLKLN
SLKLK
EN 1.4301 Äquivalent-

■Mitgelieferte Schraube
DMitgelieferte Schraube
8M4-8/M4-12, 1 Stück je
10M5-12/M5-10, 1 Stück je
12M5-15, 2 Stk.
15M5-20/M5-15, 2 Stück je
20M6-25/M6-20, 2 Stück je
25M6-30/M6-25, 2 Stück je
30M8-35/M8-30, 2 Stück je
35M8-40/M8-35, 2 Stück je
40M8-45/M8-20, 2 Stück je
50M10-55/M10-45, 2 Stück je

Spezifikationen

Teilenummer-D1
KLSTN20-15
TeilenummerD1H7ABCEFGHKS1S2M (Regelgewinde)dW
AusführungDH7
Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration
KLSTN
MLSTN
ALKLN
HLKLN
SLKLN
Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration, vertauscht
KLSTK
MLSTK
ALKLK
SLKLK
8+0.015
0
6+0.012
0
3712913121287--M44.52
108+0.015
0
43161215141498--M55.5
12+0.018
0
104716161615109--
15512218181812119
20+0.021
0
15+0.018
0
65282222232015131411M66.6
16
2515733225252818131614
3020+0.021
0
85403029322421162015M89
35+0.025
0
2598453532392724192420
KLSTNKLSTK40+0.025
0
30+0.021
0
106504034432926212520M893
5035+0.025
0
130655043523533253228M1011
Maß D für SLKLN und SLKLK bis Ø 30 verfügbar. Das D-Maß 8 ist für ALKLN, ALKLK, HLKLN, SLKLN und SLKLK nicht verfügbar.
Die Toleranz und die Rechtwinkligkeit DH7und D1H7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts. D1 Das Maß 16 ist für die HLKLN- und die vertauschte Ausführung nicht verfügbar.
Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ALKLK10-8
ALKLK12-10
ALKLK15-10
ALKLK20-15
ALKLK25-15
ALKLK30-20
ALKLK35-25
ALKLN10-8
ALKLN12-10
ALKLN15-10
ALKLN20-[15,​16]
ALKLN25-15
ALKLN30-20
ALKLN35-25
HLKLN10-8
HLKLN12-10
HLKLN15-10
HLKLN20-15
HLKLN25-15
HLKLN30-20
HLKLN35-25
KLSTK8-6
KLSTK10-8
KLSTK12-10
KLSTK15-10
KLSTK20-15
KLSTK25-15
KLSTK30-20
KLSTK35-25
KLSTK40-30
KLSTK50-35
KLSTN8-6
KLSTN10-8
KLSTN12-10
KLSTN15-10
KLSTN20-[15,​16]
KLSTN25-15
KLSTN30-20
KLSTN35-25
KLSTN40-30
KLSTN50-35
MLSTK8-6
MLSTK10-8
MLSTK12-10
MLSTK15-10
MLSTK20-15
MLSTK25-15
MLSTK30-20
MLSTK35-25
MLSTN8-6
MLSTN10-8
MLSTN12-10
MLSTN15-10
MLSTN20-[15,​16]
MLSTN25-15
MLSTN30-20
MLSTN35-25
SLKLK10-8
SLKLK12-10
SLKLK15-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Ausführung mit Anzugrichtung D1

24.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertReversed-

29.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertReversed-

34.47 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1015[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertReversed-

35.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10-----

50.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertReversed-

62.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1030[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertReversed-

77.14 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1035[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertReversed-

-

1 11 Arbeitstage 1010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard8

-

1 11 Arbeitstage 1012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard10

-

1 11 Arbeitstage 1015[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard10

-

1 11 Arbeitstage 1020[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard15 ~ 16

-

1 11 Arbeitstage 1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard15

-

1 11 Arbeitstage 1030[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard20

-

1 11 Arbeitstage 1035[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard25

-

1 11 Arbeitstage 1010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Klar eloxiertStandard8

-

1 11 Arbeitstage 1012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Klar eloxiertStandard10

-

1 11 Arbeitstage 1015[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Klar eloxiertStandard10

-

1 11 Arbeitstage 1020[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Klar eloxiertStandard15

-

1 11 Arbeitstage 1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Klar eloxiertStandard15

-

1 11 Arbeitstage 1030[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Klar eloxiertStandard20

-

1 11 Arbeitstage 1035[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Klar eloxiertStandard25

24.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 108StahlBrünierungReversed-

22.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1010StahlBrünierungReversed-

26.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1012StahlBrünierungReversed-

31.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1015StahlBrünierungReversed-

37.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10-----

45.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10-----

56.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1030StahlBrünierungReversed-

69.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1035StahlBrünierungReversed-

89.28 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1040StahlBrünierungReversed-

114.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1050StahlBrünierungReversed-

-

1 11 Arbeitstage 108StahlBrünierungStandard6

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlBrünierungStandard8

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlBrünierungStandard10

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlBrünierungStandard10

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlBrünierungStandard15 ~ 16

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlBrünierungStandard15

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlBrünierungStandard20

-

1 11 Arbeitstage 1035StahlBrünierungStandard25

-

1 11 Arbeitstage 1040StahlBrünierungStandard30

-

1 11 Arbeitstage 1050StahlBrünierungStandard35

27.03 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 108StahlChemisch vernickeltReversed-

24.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1010StahlChemisch vernickeltReversed-

29.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1012StahlChemisch vernickeltReversed-

34.47 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1015StahlChemisch vernickeltReversed-

41.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1020StahlChemisch vernickeltReversed-

50.25 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1025StahlChemisch vernickeltReversed-

62.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1030StahlChemisch vernickeltReversed-

77.14 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1035StahlChemisch vernickeltReversed-

-

1 11 Arbeitstage 108StahlChemisch vernickeltStandard6

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlChemisch vernickeltStandard8

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlChemisch vernickeltStandard10

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlChemisch vernickeltStandard10

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlChemisch vernickeltStandard15 ~ 16

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlChemisch vernickeltStandard15

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlChemisch vernickeltStandard20

-

1 11 Arbeitstage 1035StahlChemisch vernickeltStandard25

30.82 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1010Rostfreier StahlNicht im LieferumfangReversed-

35.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1012Rostfreier StahlNicht im LieferumfangReversed-

41.30 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1015Rostfreier StahlNicht im LieferumfangReversed-

Loading...

Anwendungsbeispiel

Klemmstücke/Ungleiche Ø/Abgänge rechtwinklig angeordnet:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlitzklemmung Säulenform Quadratisch Kombinationssäulen-Ø Ungleicher Ø

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support