Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Gleicher Ø, Drehung | Ungleicher Ø, Drehung | |||
KLSR | KDSR | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | Montageschraube mit Innensechskopf |
MLKR | MDKR | Chemisch vernickelt | ||
ALKR | ADKR | EN AW-6063 Äquivalent | schwarz eloxiert | |
SLKR | SDKR | EN 1.4301 Äquivalent | - |
D | Mitgelieferte Schraube | |
Gleicher Ø, Drehung | Ungleicher Ø, Drehung | |
8 | M3-8, 2 Stk. | M4-8/M4-8, 1 Stk. je |
10 | M4-8, 2 Stk. | M3-8/M4-10, 1 Stk. je |
12 | M4-10, 2 Stk. | M3-8/M4-10, 1 Stk. je |
15 | M4-12, 2 Stk. | M4-12/M4-20, 1 Stk. je |
20 | M4-20, 2 Stk. | M4-12/M5-20, 1 Stk. je |
25 | M5-20, 2 Stk. | M4-20/M5-20, 1 Stk. je |
Teilenummer | - | D1 |
MLKR10 KDSR8 | - | 12 |
Teilenummer | D1 | A | B | P | P1 | P2 | L1 | L2 | E | H | J | M | N | d | d1 | Z | C | ||||
Ausführung | DH7 | g6 | H7 | ||||||||||||||||||
KLSR MLKR ALKR SLKR | 8 | + 0.015 0 | 5 | -0.004 -0.012 | + 0.012 0 | 42 | 12 | 19 | 7 | 12 | 6 | 6.3 | 11.5 | 3 | 7 | M3 | M3 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 |
10 | 51 | 13 | 23 | 9 | 14 | 14.0 | 9 | M4 | 4.5 | 7.5 | 5 | ||||||||||
12 | + 0.018 0 | 57 | 15 | 26 | 11 | 15 | 15.5 | 10 | |||||||||||||
15 | 10 | -0.005 -0.014 | + 0.015 0 | 65 | 19 | 33 | 12 | 21 | 10 | 10.3 | 16.0 | 5 | 10.5 | M4 | M4 | 4.5 | 7.5 | 5 | 3 | ||
20 | + 0.021 0 | 76 | 25 | 39 | 15 | 24 | 18.5 | 13 | |||||||||||||
25 | 88 | 30 | 44 | 18 | 26 | 22.0 | 16 | M5 | M5 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 4 | ||||||||
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
Teilenummer | D1H7 | F | A | B1 | B2 | P | P1 | P2 | L1 | L2 | E1 | E2 | H | J1 | J2 | M1 | M2 | N | d1 | d2 | e1 | e2 | Z1 | Z2 | C1 | C2 | |||||
Ausführung | DH7 | g6 | H7 | ||||||||||||||||||||||||||||
KDSR MDKR ADKR SDKR | 8 | + 0.015 0 | 10 | + 0.015 0 | 5 | -0.004 -0.012 | + 0.012 0 | 46.5 | 12 | 13 | 21 | 7 | 14 | 6 | 6.3 | 11.5 | 14 | 3 | 7 | 9 | M3 | M4 | M3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
8 | 12 | + 0.018 0 | 49 | 12 | 15 | 22 | 7 | 15 | 11.5 | 15.5 | 7 | 10 | M3 | M4 | M3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 12 | 53.5 | 13 | 15 | 24 | 9 | 15 | 14 | 15.5 | 9 | 10 | M4 | M4 | M3 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
15 | + 0.018 0 | 20 | + 0.021 0 | 10 | -0.005 -0.014 | + 0.015 0 | 70.5 | 19 | 25 | 36 | 12 | 24 | 10 | 10.3 | 16 | 18.5 | 5 | 10.5 | 13 | M4 | M4 | M4 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
15 | 25 | 76 | 19 | 30 | 38 | 12 | 26 | 16 | 22 | 10.5 | 16 | M4 | M5 | M5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 5 | 5.5 | 3 | 4 | |||||||||
20 | + 0.021 0 | 25 | 81.5 | 25 | 30 | 41 | 15 | 26 | 18.5 | 22 | 13 | 16 | M4 | M5 | M5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 5 | 5.5 | 3 | 4 | ||||||||
Die Toleranz und die Rechtwinkligkeit DH7und D1H7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts. Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulen-Ø (mm) | Stabdurchmesser 2 (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Kombinationssäulen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | |
34.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | |
36.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | |
55.42 € 16.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | |
61.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | |
28.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | - | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | |
32.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | - | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | |
37.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | - | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | |
48.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | - | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | |
57.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | - | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | |
59.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
37.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | |
38.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | |
39.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | |
49.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
54.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | |
58.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | |
34.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | - | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | |
36.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | - | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | |
39.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
43.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | - | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | |
51.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | - | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | |
60.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | - | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | |
39.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | |
41.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | |
43.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | |
57.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | |
59.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | |
62.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | - | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | |
39.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | - | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | |
43.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | - | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | |
51.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | - | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | |
57.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
62.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | - | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | |
51.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Ungleicher Ø | |
58.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Ungleicher Ø | |
63.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Ungleicher Ø | |
80.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | 20 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Ungleicher Ø | |
88.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 25 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Ungleicher Ø | |
44.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | - | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Gleicher Ø | |
51.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | - | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Gleicher Ø | |
59.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | - | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Gleicher Ø | |
73.79 € 22.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | - | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Gleicher Ø | |
78.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
83.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Flexibel (Umdrehung) | Säulenform | Quadratisch |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Stabdurchmesser 2(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Kombinationssäulen-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften