Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
KLTTS | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
MLTTS | Chemisch vernickelt | ||
ALTTS | EN AW-6063 Äquivalent | schwarz eloxiert | |
SLTTS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
D | KLTTS ALTTS | MLTTS SLTTS |
10 | CB5-16, 4 Stk. | SCB5-16, 4 Stk. |
12 | CB5-18, 4 Stk. | SCB5-18, 4 Stk. |
15 | CB5-20 6 Stk. | SCB5-20 6 Stk. |
20 | CB5-25 6 Stk. | SCB5-25 6 Stk. |
25 | CB5-30 6 Stk. | SCB5-30 6 Stk. |
30 | CB5-35, 6 Stk. | SCB5-35, 6 Stk. |
Teilenummer |
KLTTS15 |
Teilenummer | A | B | C | E | F | G | H | K | M (Regelgewinde) | N | S1 | S2 | S3 | T | W | Stückpreis | ||||
Ausführung | D | KLTTS | MLTTS | ALTTS | SLTTS | |||||||||||||||
KLTTS MLTTS ALTTS SLTTS | 10 | 35 | 25 | 17 | 14 | 13 | 8 | 9 | 16 | M5 | 5.5 | 15 | 16.5 | - | 8 | 1 | ||||
12 | 40 | 32 | 19 | 15 | 16 | 9 | 10 | 19 | 16 | 20 | 9 | |||||||||
15 | 50 | 22 | 16 | 28 | 6 | 11 | 26.5 | 18 | 22 | 15 | 10 | 2 | ||||||||
20 | 55 | 38 | 27 | 19 | 30 | 14 | 26 | 20 | 28 | 12 | 3 | |||||||||
25 | 65 | 44 | 35 | 22 | 37 | 17 | 30.5 | 22 | 34 | 18 | 16 | - | ||||||||
30 | 75 | 50 | 41 | 25 | 44 | 20 | 35 | 26 | 40 | 20 | 19 | - | - | |||||||
Die Rechtwinkligkeitstoleranz ist der Wert vor Fertigung des Klemmspalts. Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ALTTS10 |
ALTTS12 |
ALTTS15 |
ALTTS20 |
ALTTS25 |
KLTTS10 |
KLTTS12 |
KLTTS15 |
KLTTS20 |
KLTTS25 |
KLTTS30 |
MLTTS10 |
MLTTS12 |
MLTTS15 |
MLTTS20 |
MLTTS25 |
MLTTS30 |
SLTTS10 |
SLTTS12 |
SLTTS15 |
SLTTS20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
36.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
53.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
53.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
84.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
46.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | |
49.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
51.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
59.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | |
78.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | |
98.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Brünierung | |
49.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
52.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
54.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
63.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
84.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
105.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
59.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
63.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
83.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Ausführung | Form T | Säulenform | Quadratisch | Kombinationssäulen-Ø | Gleicher Ø |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften