Klemmstücke / Aufnahmen quadratisch / rund / Abgänge Winkel einstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmstücke/Aufnahmen quadratisch/rund/Abgänge Winkel einstellbar:Verwandte bildanzeige
Zubehör: CB (S.2-171) und MSSK (S.2-210)-Schrauben sind im Lieferumfang von brünierten/schwarz eloxierten Artikeln enthalten und SCB- (S.2-173) und MSSU-(S.2-210) Schrauben sind im Lieferumfang der übrigen Artikel enthalten.
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
KHKREN 1.0038 ÄquivalentSchwarz brüniertMontageschraube mit Innensechskopf
MHKRChemisch vernickelt
AHKREN AW-6063 Äquivalentschwarz eloxiert
SHKREN 1.4301 Äquivalent-

■Mitgelieferte Schraube
DMitgelieferte Schraube
8M3-8, 2 Stk.
10M4-8, 2 Stk.
12M4-10, 2 Stk.
15M4-12, 2 Stk.
20M4-20, 2 Stk.
25M5-20, 2 Stk.

Spezifikationen

Teilenummer
KHKR20
TeilenummerD1H7*   ABPP1P2L1L2E1E2HJ1J2M (Regelgewinde)N (Regelgewinde)dd1ZC
AusführungDD8*Fg6H7
KHKR
MHKR
AHKR
SHKR
8 +0.062 +0.0408 +0.015
0
5 -0.004
-0.012
+0.012
0
43121971266.312.511.5387M3M33.5632
10 10 5213239141514109M44.57.55
12 +0.077 +0.05012 +0.018
0
581526111516.515.51110
15 15 10 -0.005
-0.014
+0.015
0
67193312211010.31816512.510.5M43
20 +0.098 +0.06520 +0.021
0
782539152420.518.51513
25 25 903044182624221816M5M55.595.54
*Die Toleranz und Rechtwinkligkeit von DD8 und D1H7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts.
Für Passung werden die Wellentoleranzen g6, f8 von D1 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AHKR8
AHKR10
AHKR12
AHKR15
AHKR20
AHKR25
KHKR8
KHKR10
KHKR12
KHKR15
KHKR20
KHKR25
MHKR8
MHKR10
MHKR12
MHKR15
MHKR20
MHKR25
SHKR8
SHKR10
SHKR12
SHKR15
SHKR20
SHKR25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

53.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

57.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

63.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

75.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

83.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

90.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

50.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108StahlBrünierung

54.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010StahlBrünierung

58.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012StahlBrünierung

64.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015StahlBrünierung

75.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020StahlBrünierung

87.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025StahlBrünierung

54.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108StahlChemisch vernickelt

58.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010StahlChemisch vernickelt

64.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012StahlChemisch vernickelt

76.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015StahlChemisch vernickelt

84.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020StahlChemisch vernickelt

91.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025StahlChemisch vernickelt

71.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 108Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

85.63 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

106.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

117.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

125.27 €

37.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

132.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Klemmstücke/Aufnahmen quadratisch/rund/Abgänge Winkel einstellbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibel (Umdrehung) Säulenform Rund / Quadratisch Kombinationssäulen-Ø Gleicher Ø

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support