Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration | Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration | |||
KSBC | KSLC | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
MSBC | MSLC | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
ASBC | ASLC | EN AW-6063 Äquivalent | schwarz eloxiert | Innensechskantschraube |
SSBC | SSLC | EN 1.4301 Äquivalent | - | Innensechskantschraube (Edelstahl) |
D | Mitgelieferte Schraube |
8 | M4-15/M4-10. 2 Stk. je |
10 | M4-15/M5-15, 2 Stk. je |
12 | M4-18/M5-15, 2 Stk. je |
15 | M5-20/M5-20. 2 Stk. je |
20 | M6-25/M6-25, 2 Stück je |
25 | M6-30/M6-25, 2 Stück je |
30 | M8-35/M8-35, 2 Stk. je |
35 | M 8-40/M8-40. 2Stk. je |
Teilenummer |
KSBC15 MSLC30 |
Teilenummer | A | A1 | B | C | C1 | D1H7 | E | F | F1 | G | G1 | H | K | S | d | M (Regel) | S1 | d1 | M1 (Regelgewinde) | |||
Ausführung | DH7 | |||||||||||||||||||||
Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration KSBC MSBC ASBC SSBC Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration (D≥10) KSLC MSLC ASLC SSLC | 8 | + 0.015 0 | 34 | - | 25 | 12 | - | - | 8 | 13 | - | 13 | - | 8 | - | 16 | 4.5 | M4 | 15 | 4.5 | M4 | |
10 | 37 | 35 | 16 | 12 | 8 | + 0.015 0 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 17 | 16 | 5.5 | M5 | ||||||
12 | + 0.018 0 | 42 | 41 | 28 | 16 | 10 | 10 | 17 | 16 | 15 | 15 | 10 | 9 | 20 | 18 | |||||||
15 | 51 | 45 | 32 | 22 | 18 | 12 | 21 | 18 | 18 | 12 | 23 | 5.5 | M5 | 22 | ||||||||
20 | + 0.021 0 | 62 | 58 | 40 | 28 | 22 | 15 | + 0.018 0 | 15 | 25 | 23 | 22 | 20 | 15 | 13 | 29 | 6.6 | M6 | 28 | 6.6 | M6 | |
25 | 76 | 66 | 45 | 32 | 25 | 18 | 33 | 28 | 25 | 18 | 34 | 30 | ||||||||||
30 | 89 | 79 | 60 | 40 | 30 | 20 | + 0.021 0 | 23 | 37 | 32 | 29 | 24 | 21 | 16 | 44 | 9 | M8 | 40 | 9 | M8 | ||
35 | + 0.025 0 | 101 | 92 | 65 | 45 | 35 | 25 | 26 | 43 | 39 | 32 | 27 | 24 | 19 | 50 | 45 | ||||||
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. Ausführung mit ungleichem Ø, rechtwinkliger Konfiguration ist ab D10 verfügbar. Die Toleranz und die Rechtwinkligkeit DH7und D1H7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts. Empfohlene Toleranzen für passende Wellen für D1: g6, f8. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Kombinationssäulen-Ø | Veränderung ALW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | - | |
54.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | Provided | |
61.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | - | |
59.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | Provided | |
67.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | - | |
65.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | Provided | |
78.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | - | |
74.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | Provided | |
89.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | - | |
84.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | Provided | |
103.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | - | |
96.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | Provided | |
119.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | - | |
110.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Gleicher Ø | Provided | |
64.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | - | |
62.45 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | Provided | |
71.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | - | |
68.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | Provided | |
82.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | - | |
78.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | Provided | |
94.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | - | |
89.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | Provided | |
108.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | - | |
101.54 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | Provided | |
125.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | - | |
115.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | Provided | |
144.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | - | |
132.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | Ungleicher Ø | Provided | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | - | |
55.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | - | |
59.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | - | |
70.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | - | |
81.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | - | |
93.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | - | |
107.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | - | |
123.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Brünierung | Gleicher Ø | - | |
58.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | - | |
64.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | - | |
73.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | - | |
84.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | - | |
97.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | - | |
112.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | - | |
129.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Brünierung | Ungleicher Ø | - | |
61.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | - | |
67.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | - | |
78.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | - | |
89.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | - | |
103.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | - | |
119.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | - | |
137.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Chemisch vernickelt | Gleicher Ø | - | |
71.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | - | |
82.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | - | |
94.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | - | |
108.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | - | |
125.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | - | |
144.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Chemisch vernickelt | Ungleicher Ø | - | |
75.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Gleicher Ø | - | |
80.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Gleicher Ø | - | |
88.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Gleicher Ø | - | |
102.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Gleicher Ø | - |
Loading...
Ausführung | Schlitzklemmung | Säulenform | Quadratisch |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Kombinationssäulen-Ø
Veränderung ALW
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften