Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Vertikale Gewindebohrungen | Parallele Gewindebohrungen | |||
KRTP | KRPP | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
MRTP | MRPP | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
ARTP | ARPP | EN AW-6063 Äquivalent | schwarz eloxiert | Innensechskantschraube |
SRTP | SRPP | EN 1.4301 Äquivalent | - | Innensechskantschraube (Edelstahl) |
D | Mitgelieferte Schraube | |
10 | M4-15 | 2 Stk. |
12 | M4-18 | |
15 | M5-20 | |
20 | M6-25 | |
25 | M6-30 | |
30 | M8-35 | |
35 | M8-40 |
Teilenummer |
KRTP15 MRPP20 |
Teilenummer | A | B | C | E | P | P1 | G | S | d | M (Regelgewinde) | S1 | M1 (Regelgewinde) | |||
Ausführung | DH7 | ||||||||||||||
Vertikale Gewindebohrungen KRTP MRTP ARTP SRTP | Parallele Gewindebohrungen KRPP MRPP ARPP SRPP | 10 | +0.015 0 | 24 | 25 | 9 | 8 | 11 | 16 | 5 | 18 | 4.5 | M4 | 8 | M4 |
12 | +0.018 0 | 28 | 28 | 10 | 13 | 18 | 20 | ||||||||
15 | 37 | 35 | 12 | 12 | 17 | 25 | 8 | 24 | 5.5 | M5 | 12 | M5 | |||
20 | +0.021 0 | 45 | 45 | 16 | 15 | 20 | 30 | 10 | 30 | 6.6 | M6 | 16 | M6 | ||
25 | 51 | 50 | 19 | 18 | 23 | 33 | 35 | 20 | |||||||
30 | 60 | 60 | 23 | 27 | 37 | 44 | 9 | M8 | 25 | M8 | |||||
35 | +0.025 0 | 66 | 65 | 22 | 26 | 30 | 40 | 50 | 28 | ||||||
Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. Bohrungs-Ø 35 ist für Ausführung ARTP nicht verfügbar. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätemontage | Säulen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Veränderung ALW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
63.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
62.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
72.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 15 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
78.34 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 15 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
82.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
88.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 20 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
95.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
101.73 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 25 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
110.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 30 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
116.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 30 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
126.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 35 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
132.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 35 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
63.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
62.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 12 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
72.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
78.34 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
82.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
88.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 20 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
95.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
101.73 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 25 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
110.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 30 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | - | |
116.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 30 | [Aluminium] Aluminium | Klar eloxiert | Provided | |
51.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | Stahl | Brünierung | - | |
56.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | Stahl | Brünierung | - | |
65.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 15 | Stahl | Brünierung | - | |
74.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 20 | Stahl | Brünierung | - | |
86.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 25 | Stahl | Brünierung | - | |
99.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 30 | Stahl | Brünierung | - | |
114.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 35 | Stahl | Brünierung | - | |
51.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | Stahl | Brünierung | - | |
56.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 12 | Stahl | Brünierung | - | |
65.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | Stahl | Brünierung | - | |
74.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 20 | Stahl | Brünierung | - | |
86.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 25 | Stahl | Brünierung | - | |
99.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 30 | Stahl | Brünierung | - | |
114.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
62.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
72.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
82.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
95.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
110.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 30 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
126.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 35 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
62.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
72.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
82.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
95.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
107.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 30 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
126.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 35 | Stahl | Chemisch vernickelt | - | |
71.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | - | |
78.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | - | |
90.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | - | |
103.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 20 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | - | |
119.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 25 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | - | |
132.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 30 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | - |
Loading...
Säulenform | Rund |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gerätemontage
Säulen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Veränderung ALW
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften