Klemmstücke / zur Montage eines Fotosensors

Klemmstücke / zur Montage eines Fotosensors

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmstücke/zur Montage eines Fotosensors:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
DurchgangsbohrungInnengewinde
KSTKKSYKEN 1.0038 Äquiv.Schwarz brüniertZylinderschraube mit Innensechskant
(M4 oder M5 x 1 Stk.)
Gewindebohrung: M2.6x2 Stk.
Durchgangsbohrung: M3x2 Stk.
KSTMKSYMChemisch vernickelt
KSTWKSYWEN AW-6063 Äquiv.Klar eloxiert
KSTBKSYBschwarz eloxiert
KSTSKSYSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
KSYM10
■Durchgangsbohrung
TeilenummerABHPWMdStückpreis
AusführungDH7KSTKKSTMKSTWKSTBKSTS
KSTK
KSTM
KSTW
KSTB
KSTS
10+0.015
0
221387.81.5M44.5
12+0.018
0
25169.58.8M55.5
15+0.018
0
28191110.3
Toleranz DH7 ist die Toleranz vor Erstellung der Schlitze.
Empfohlene Toleranzen für zusammentreffende Wellen sind g6, f8. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.
■Gewindebohrung
TeilenummerABHPWMdStückpreis
AusführungDH7KSYKKSYMKSYWKSYBKSYS
KSYK
KSYM
KSYW
KSYB
KSYS
10+0.015
0
221387.81.5M44.5
12+0.018
0
25169.58.8M55.5
15+0.018
0
28191110.3
Toleranz DH7 ist die Toleranz vor Erstellung der Schlitze.
Empfohlene Toleranzen für zusammentreffende Wellen sind g6, f8. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.
■Liste der montierbaren Sensoren
HerstellerErkennungsverfahrenTeilenummer
MISUMILichtschranken-AusführungMZ-T/MZL-T
Reflektions-Ausführung (Retroreflektion/Diffusion/Weitwinkel)MZ-R/MZ-D/MZ-□□/MZL-R/MZL-D
OmronLichtschranken-AusführungE3Z-T6□(K/A)/T8□(K)
Reflektionsausführung (Retroreflektion/Diffusion)E3Z-R6□/R8□/D6□/D8□
KeyenceLichtschranken-AusführungPZ-M5□(P)
Reflektionsausführung (Retroreflektion/Multi)PZ-M6□(P)/M1□(P)/M3□(P)/V1□(P)/V3□(P)
SunxLichtschranken-AusführungCX-41□(P)
Reflektionsausführung (Spiegel/Diffusion)CX-48□(P)/49□(P)/42□(P)
* Einige der Außenmaße können sich vom oben abgebildeten Fotosensor unterscheiden, der Montageabstand weist jedoch die gleichen Maße auf.
Fotosensoren S.2051~2056

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KSTB10
KSTB12
KSTB15
KSTK10
KSTK12
KSTK15
KSTM10
KSTM12
KSTM15
KSTS10
KSTS12
KSTS15
KSTW10
KSTW12
KSTW15
KSYB10
KSYB12
KSYB15
KSYK10
KSYK12
KSYK15
KSYM10
KSYM12
KSYM15
KSYS10
KSYS12
KSYS15
KSYW10
KSYW12
KSYW15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Säulenbohrungs-Ø D, Maß
(φ)

17.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Through HoleEN AW-6063 Äquiv.Black Anodize10

18.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Through HoleEN AW-6063 Äquiv.Black Anodize12

19.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Through HoleEN AW-6063 Äquiv.Black Anodize15

14.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating10

15.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating12

15.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating15

15.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating10

16.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating12

17.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating15

23.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.4301 Äquiv.Not Provided10

24.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.4301 Äquiv.Not Provided12

27.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Through HoleEN 1.4301 Äquiv.Not Provided15

17.91 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Through HoleEN AW-6063 Äquiv.Clear Anodize10

18.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10----

19.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Through HoleEN AW-6063 Äquiv.Clear Anodize15

18.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN AW-6063 Äquiv.Black Anodize10

19.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN AW-6063 Äquiv.Black Anodize12

20.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN AW-6063 Äquiv.Black Anodize15

15.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating10

15.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating12

16.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating15

16.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating10

17.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating12

18.07 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating15

24.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN 1.4301 Äquiv.Not Provided10

26.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN 1.4301 Äquiv.Not Provided12

30.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN 1.4301 Äquiv.Not Provided15

18.99 €

6.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Tapped HoleEN AW-6063 Äquiv.Clear Anodize10

19.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN AW-6063 Äquiv.Clear Anodize12

20.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Tapped HoleEN AW-6063 Äquiv.Clear Anodize15

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support