Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |||
Abstand wählbar | Steigung konfigurierbar | |||||
Standard | Schmal | Standard | Schmal | |||
KQM | KQMU | KQL | KQLU | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
MQM | MQMU | MQL | MQLU | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
AQM | AQMU | AQL | - | EN AW-6063 Äquivalent | schwarz eloxiert | Innensechskantschraube |
WQM | WQMU | - | - | Klar eloxiert | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
SQM | SQMU | SQL | SQLU | EN 1.4301 Äquivalent | - |
D | Mitgelieferte Schraube (Bei flacher Ausführung 1 Schraube je Seite.) |
8 | M5-12, 1 Stk. |
10 | M5-15, 1 Stk. |
12 | M5-15, 1 Stk. |
15 | M5-20, 2 Stk. |
16 | M5-20, 2 Stk. |
20 | M6-25, 2 Stk. |
25 | M6-30, 2 Stk. |
30 | M8-35, 2 Stk. |
35 | M8-40, 2 Stk. |
40 | M8-45, 2 Stk. |
50 | M10-55, 2 Stk. |
Teilenummer | - | P |
MQM12 KQLU25 | - | 40 |
Teilenummer | P | A | B | C | C1 | E | H | S1 | M1 | S | W | M | d | |||
Ausführung | DH7 | |||||||||||||||
Standard KQM MQM AQM WQM SQM (D≤30) | Schmal KQMU MQMU AQMU WQMU SQMU (D≤30) | 8 | +0.015 0 | 15 | 29 | 12 | 12 | - | 14 | 8 | 6 | M3 | - | 2 | M5 | 5.5 |
10 | 16 | 31 | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | ||||||
12 | +0.018 0 | 18 | 34 | 16 | 10 | - | ||||||||||
15 | 25 | 45 | 22 | 22 | 12 | 20 | 12 | 12 | M5 | 12 | ||||||
16 | - | |||||||||||||||
20 | +0.021 0 | 30 | 52 | 28 | 28 | 16 | 22 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | |||
25 | 33 | 58 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | 16 | |||||||
30 | 37 | 66 | 40 | 40 | 29 | 21 | 25 | M8 | 20 | M8 | 9 | |||||
35 | +0.025 0 | 40 | 72 | 45 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | |||||||
KQM | KQMU | 40 | +0.025 0 | 45 | 79 | 50 | 50 | 25 | 34 | 26 | 30 | M8 | 20 | 2 | M8 | 9 |
50 | 60 | 103 | 65 | 65 | 32 | 43 | 33 | 38 | M10 | 32 | 3 | M10 | 11 | |||
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. D=16 ist nur für den Standardabstand verfügbar (außer klar eloxiert). Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
Teilenummer | P auswählen | A | B | C | C1 | E | H | S1 | M1 | S | W | M | d | ||||||||||
Ausführung | DH7 | ||||||||||||||||||||||
Standard KQL MQL AQL SQL (D≤30) | Schmal KQLU MQLU SQLU(D≤20) | 10 | +0.015 0 | 20 | 30 | A=P+E | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | 2 | M5 | 5.5 | ||||||
12 | +0.018 0 | 25 | 35 | 16 | 10 | - | |||||||||||||||||
15 | 30 | 40 | 22 | 22 | 12 | 20 | 12 | 12 | M5 | 12 | |||||||||||||
20 | +0.021 0 | 25 | 40 | 28 | 28 | 16 | 22 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | ||||||||||
25 | 40 | 50 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||||||
30 | 50 | 60 | 40 | 40 | 29 | 21 | 25 | M8 | 20 | M8 | 9 | ||||||||||||
35 | +0.025 0 | 45 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 | ||||||||||||||||
KQL KQLU | 40 | +0.025 0 | 50 | 60 | A=P+E | 50 | 50 | 25 | 34 | 26 | 30 | M8 | 20 | 2 | M8 | 9 | |||||||
50 | 50 | 70 | 65 | 65 | 32 | 43 | 33 | 38 | M10 | 32 | 3 | M10 | 11 | ||||||||||
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Bohrungsabstand P (mm) | Dickeart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 20 ~ 30 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 25 ~ 35 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 25 ~ 40 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 40 ~ 50 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 50 ~ 60 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 50 ~ 60 | Standard | ||
21.41 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 15 | Standard | |
23.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 16 | Standard | |
25.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 18 | Standard | |
29.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 25 | Standard | |
29.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 25 | Standard | |
33.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 30 | Standard | |
38.56 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 33 | Standard | |
46.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 37 | Standard | |
56.02 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 40 | Standard | |
22.63 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 16 | Thin | |
24.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 18 | Thin | |
27.78 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 25 | Thin | |
31.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 30 | Thin | |
35.99 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 33 | Thin | |
43.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | Schwarz eloxiert | 37 | Thin | |
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | 20 ~ 30 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | 25 ~ 35 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | 30 ~ 40 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | 25 ~ 40 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | 40 ~ 50 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Brünierung | 50 ~ 60 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Brünierung | 50 ~ 60 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | Stahl | Brünierung | 50 ~ 60 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | Stahl | Brünierung | 50 ~ 70 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | 20 ~ 30 | Thin | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | 25 ~ 35 | Thin | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | 30 ~ 40 | Thin | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | 25 ~ 40 | Thin | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | 40 ~ 50 | Thin | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Brünierung | 50 ~ 60 | Thin | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Brünierung | 50 ~ 60 | Thin | ||
19.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | Brünierung | 15 | Standard | |
21.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | 16 | Standard | |
23.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | 18 | Standard | |
26.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
26.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | Stahl | Brünierung | 25 | Standard | |
30.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
34.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
41.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
50.56 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Brünierung | 40 | Standard | |
61.65 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 40 | Stahl | Brünierung | 45 | Standard | |
75.15 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | Stahl | Brünierung | 60 | Standard | |
20.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | 16 | Thin | |
22.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | 18 | Thin | |
25.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
28.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | 30 | Thin | |
33.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | 33 | Thin | |
39.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Brünierung | 37 | Thin | |
58.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | Stahl | Brünierung | 45 | Thin | |
71.51 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 50 | Stahl | Brünierung | 60 | Thin | |
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | 20 ~ 30 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | 25 ~ 35 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | 30 ~ 40 | Standard | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | 25 ~ 40 | Standard |
Loading...
Gerätemontage | Passfeder mit Gewinde | Säulenform | Rund |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Bohrungsabstand P(mm)
Dickeart
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften