Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |||||
Schraubenbefestigung | Flügelschraube | ||||||
Außengewinde beidseitig | Endhalter | Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Halterung | Außengewinde beidseitig | Endhalter | Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Halterung | ||
FXMAA | FXMBB | FXMAB | FXCAA | FXCBB | FXCAB | EN 1.4301 Äquiv. | - |
FXMBAA | - | FXMBAB | FXCBAA | - | FXCBAB | verchromt |
Teilenummer | Werkstoff | Notiz | |
Schraubenbefestigung | Flügelschraube | ||
EN 1.4301 Äquiv. | Kugel-Ø12 | Kugel-Ø12 | |
M5x20 | M6x20 | ||
SLBNR5 | SLBNR5 | ||
Federring | Federring | ||
Pressgeformtes Produkt | Pressgeformtes Produkt |
Teilenummer | - | Anzahl der Einheiten |
FXMAA | - | 5 |
Teilenummer | Anzahl der Einheiten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FXMAA | Länge L | 161 | 220 | 279 | 338 | 397 | 456 | 515 | 574 | 633 |
Stückpreis | ||||||||||
FXMBB | Länge L | 153 | 212 | 271 | 330 | 389 | 448 | 507 | 566 | 625 |
Stückpreis | ||||||||||
FXMAB | Länge L | 157 | 216 | 275 | 334 | 393 | 452 | 511 | 570 | 629 |
Stückpreis |
Teilenummer | Anzahl der Einheiten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
FXCAA | Länge L | 161 | 220 | 279 | 338 | 397 | 456 | 515 | 574 | 633 |
Stückpreis | ||||||||||
FXCBB | Länge L | 153 | 212 | 271 | 330 | 389 | 448 | 507 | 566 | 625 |
Stückpreis | ||||||||||
FXCAB | Länge L | 157 | 216 | 275 | 334 | 393 | 452 | 511 | 570 | 629 |
Stückpreis |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FXCAA-[1-9/1] |
FXCAB-[1-9/1] |
FXCBAA-[1-9/1] |
FXCBAB-[1-9/1] |
FXCBB-[1-9/1] |
FXMAA-[1-9/1] |
FXMAB-[1-9/1] |
FXMBAA-[1-9/1] |
FXMBAB-[1-9/1] |
FXMBB-[1-9/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Flexible Haltearme, Ausführung | Flexible Haltearme, Endform | Anzahl der Einheiten (Stk.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flügelschraube | Außengewinde beidseitig | 1 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flügelschraube | Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Halter | 1 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flügelschraube | Außengewinde beidseitig | 1 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flügelschraube | Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Halter | 1 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Flügelschraube | Endhalter | 1 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schraubenbefestigung | Außengewinde beidseitig | 1 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schraubenbefestigung | Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Halter | 1 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schraubenbefestigung | Außengewinde beidseitig | 1 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schraubenbefestigung | Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Halter | 1 ~ 9 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schraubenbefestigung | Endhalter | 1 ~ 9 |
Loading...
Magnetfüße | N/A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flexible Haltearme, Ausführung
Flexible Haltearme, Endform
Anzahl der Einheiten(Stk.)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften